(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

454g  ねじ部焼付・腐食防止剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

454g ねじ部焼付・腐食防止剤

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,000円
税込単価
7,700円

【商品仕様】・汎用タイプの焼き付き防止潤滑剤・ねじ部の腐食や過熱による焼き付き...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    オイル
  • 最高使用温度:
    ~900℃
  • 最低使用温度:
    ~-60℃
  • 使用温度範囲:
    -54~870℃
  • 内容量:
    454g
  • 液色:
  • メーカー:
    LOCTITE(ロックタイト)
  • 型番:
    76764

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • アルミ、グラファイト、を含む汎用焼付き防止用
  • ねじ部のかじりや腐蝕を防止
  • 高温環境にさらされる潤滑チェーン、留め具、低速ベアリング等に
  • 極度の高温、低温においても蒸発したり固くなりません。
  • 使用温度範囲:-54~870℃
  • 内容量:454g
  • 色:銀
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA920AW-1

1個

7,000( 7,700円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・汎用タイプの焼き付き防止潤滑剤
・ねじ部の腐食や過熱による焼き付きを防止
・内容量…454g
・耐熱温度…870℃
・液色…銀
・JAN:4518340833548

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

454g ねじ部焼付・腐食防止剤の型番EA920AW-1のページです。
型番EA920AW-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

454g  ねじ部焼付・腐食防止剤

454g ねじ部焼付・腐食防止剤

    454g 焼付き防止潤滑剤 ニッケル合金材用・汎用

    454g 焼付き防止潤滑剤 ニッケル合金材用・汎用

      250g  焼付き防止剤(高温ねじ用・白色)

      250g 焼付き防止剤(高温ねじ用・白色)

        454g 焼付き防止潤滑剤 固形潤滑剤…ニッケル/グラファイト

        454g 焼付き防止潤滑剤 固形潤滑剤…ニッケル/グラファイト

          ペーストスプレー(モリブデン高濃度配合焼付防止剤)

          ペーストスプレー(モリブデン高濃度配合焼付防止剤)

            モリコート 1000 ねじ専用焼付防止潤滑剤 スプレー・ペースト

            モリコート 1000 ねじ専用焼付防止潤滑剤 スプレー・ペースト

              焼付防止潤滑剤 モリコート M-8800(乾性被膜タイプ)

              焼付防止潤滑剤 モリコート M-8800(乾性被膜タイプ)

                ロックタイト "アンチシーズ"(ニッケルベース・焼付防止潤滑剤)

                ロックタイト "アンチシーズ"(ニッケルベース・焼付防止潤滑剤)

                  300ml ペーストスプレー(モリブデンペースト)

                  300ml ペーストスプレー(モリブデンペースト)

                    焼付防止潤滑剤

                    焼付防止潤滑剤

                      ネバーシーズピュアーニッケルスペシャル

                      ネバーシーズピュアーニッケルスペシャル

                        モリコート P37-05

                        モリコート P37-05

                          モリコート ペースト(淡黄色) Eペースト 20kg

                          モリコート ペースト(淡黄色) Eペースト 20kg

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング ヘンケル エスコ スリーボンド ボスティック 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング
                            通常価格 7,000円 5,580円 5,260円 6,510円 2,410円 1,833円 9,770円 6,465円 2,068円 5,911円 11,740円 5,842円 245,449円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   6日目  
                            種類 オイル オイル ペースト オイル スプレー - スプレー ペースト スプレー - ペースト ペースト ペースト
                            最高使用温度 ~900℃ ~1000℃ ~1200℃ ~1400℃ ~300℃ ~700℃ ~200℃ ~800℃ - ~400℃ - - ~200℃
                            最低使用温度 ~-60℃ ~-30℃ ~-30℃ ~-60℃ - ~-30℃ ~-70℃ ~-50℃ - ~-60℃ ~-100℃ ~-30℃ ~-50℃
                            使用温度範囲 -54~870℃ -29~982℃ - -54~1315℃ - - - - - - - - -
                            内容量 454g - 250g(ハケ付キャップ) - - - - - 300ml - - - -

                            454g ねじ部焼付・腐食防止剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました