(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

420ml 防錆スプレー(超速乾性)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

420ml 防錆スプレー(超速乾性)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,590円
税込単価
2,849円

【商品仕様】・容量…420ml・色調…クリヤー・目的…金属面の防錆・被塗物と塗...

詳細情報を確認する

  • 目的:
    金属面の防錆・被塗物と塗料の密着強化
  • 容量:
    420ml
  • 用途:
    溶接研磨箇所の防錆。金型防錆、農機具、工作機械。自動車の交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗替え。配電盤、溶接箇所加工物、金属被塗面の防錆。種塗料等の密着力アップ、吸い込み防止。溶接直後の
  • 色調:
    クリヤー

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA920AV-11

1個

2,590( 2,849円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量…420ml
・色調…クリヤー
・目的…金属面の防錆・被塗物と塗料の密着強化
・用途…溶接研磨箇所の防錆。金型防錆、農機具、工作機械。
自動車の交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗替え。
配電盤、溶接箇所加工物、金属被塗面の防錆。
種塗料等の密着力アップ、吸い込み防止。
溶接直後の一時防錆。
・超速乾、薄膜で長期防錆
・エアゾールタイプで簡単作業。これ1本で完了
・クロム等、重金属類不使用
・上塗塗料の密着剤としても使用できる
・塗布後、長期間放置しても、上塗り可能
※上塗り可能期間は、約3ケ月です。(塗料、条件によって異なります)
・特殊変性アクリル樹脂をベースにした、一液性超速乾タイプの防錆プライマーです。
・溶接加工(研磨面)、ボルト結合部分等、金属同士が触れることで発生する錆を長期間防ぎます。
錆を防ぐために使用していた防錆油が必要なくなるので作業性が格段にアップします。
・各種上塗り塗料の密着剤としても使用することができます。
・難密着素材、生アルミ、アルマイト加工材などの上にも塗装ができます。
・JAN:4548745984224

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

420ml 防錆スプレー(超速乾性)の型番EA920AV-11のページです。
型番EA920AV-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

420ml 防錆スプレー(超速乾性)

420ml 防錆スプレー(超速乾性)

    KURE3-36(防錆剤)

    KURE3-36(防錆剤)

      400ml 防錆スプレー(超強力) EA920SW-10

      400ml 防錆スプレー(超強力) EA920SW-10

        500ml 浸透防錆・潤滑スプレー EA920A-51

        500ml 浸透防錆・潤滑スプレー EA920A-51

          420ml オイルスプレー(水置換性)

          420ml オイルスプレー(水置換性)

            スリーボンド 防錆潤滑スプレー TB1816 220ml

            スリーボンド 防錆潤滑スプレー TB1816 220ml

              スリーボンド 高性能浸透防錆潤滑剤 折り畳み式ロングノズル エアゾール

              スリーボンド 高性能浸透防錆潤滑剤 折り畳み式ロングノズル エアゾール

                セミドライタイプ防錆剤 OMPスプレー

                セミドライタイプ防錆剤 OMPスプレー

                  TFP防錆スプレー

                  TFP防錆スプレー

                    防錆剤スミモールドガード

                    防錆剤スミモールドガード

                      浸透・潤滑・防錆スプレー ビストールE

                      浸透・潤滑・防錆スプレー ビストールE

                        極薄膜防錆剤TFPスプレー

                        極薄膜防錆剤TFPスプレー

                          防錆剤TFP100スプレー

                          防錆剤TFP100スプレー

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ スリーボンド スリーボンド 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 住鉱潤滑剤 タセト 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 2,590円 1,220円 3,140円 1,730円 990円 2,084円 2,226円 1,678円 2,108円 1,567円 1,224円 1,478円 1,655円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   18日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            目的 金属面の防錆・被塗物と塗料の密着強化 - - - - - - - - - - - -
                            容量 420ml - - - - - - - - - - - -
                            用途 溶接研磨箇所の防錆。金型防錆、農機具、工作機械。自動車の交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗替え。配電盤、溶接箇所加工物、金属被塗面の防錆。種塗料等の密着力アップ、吸い込み防止。溶接直後の - - - - - - - - - - - -
                            色調 クリヤー - - - - - - - - - - - -

                            420ml 防錆スプレー(超速乾性)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            在庫部品の防錆用
                            評価 4.0満足度:4.02018/02/27
                            被膜が乾くので湿式に比べ、扱い時に手に防錆油脂が付かないので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました