(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

420ml 極圧グリーススプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

420ml 極圧グリーススプレー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
990円
税込単価
1,089円

【商品仕様】・内容量…420ml・精製鉱油をベースとした高品質のグリースに、厳...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 耐水性:
  • 耐熱性:
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • 使用温度範囲:
    -20~200℃
  • 内容量:
    420ml
  • メーカー型番:
    AZ700
  • メーカー:
    エーゼット

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 耐熱・耐水・耐摩耗・長期潤滑性に優れた万能型
  • 高温や高荷重の潤滑箇所にも使用でき、機械・部品の寿命を倍増させます。
  • 内容量:420ml
  • 使用温度範囲:-20~200℃
  • 色:油褐色
420ml 極圧グリーススプレー 製品特長・仕様01
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA920AR-61B

1個

990( 1,089円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…420ml
・精製鉱油をベースとした高品質のグリースに、厳
選した防錆剤や極圧剤等の添加剤を配合しました。
・耐摩耗、耐熱、耐水性に優れ、万能型で長期間効果
が持続します。
・高温や高荷重の潤滑箇所にも使用でき、機械・部品の寿命を倍増させます。
・JAN:4518340932258

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

420ml 極圧グリーススプレーの型番EA920AR-61Bのページです。
型番EA920AR-61Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

420ml 極圧グリーススプレー

420ml 極圧グリーススプレー

    300ml グリーススプレー

    300ml グリーススプレー

      430ml グリーススプレー(リチウムグリース)

      430ml グリーススプレー(リチウムグリース)

        430ml グリーススプレー(耐熱モリブデン)

        430ml グリーススプレー(耐熱モリブデン)

          オイル自動給油器(チェーン用)

          オイル自動給油器(チェーン用)

            430ml グリーススプレー(チェーン & ワイヤー用)

            430ml グリーススプレー(チェーン & ワイヤー用)

              430ml ウレア グリーススプレー

              430ml ウレア グリーススプレー

                330ml モリコートペースト スプレー(二硫化モリブデン)

                330ml モリコートペースト スプレー(二硫化モリブデン)

                  100g ホワイトグリース

                  100g ホワイトグリース

                    300ml グリースメイト(グリーススプレー)

                    300ml グリースメイト(グリーススプレー)

                      430ml 防錆グリーススプレー(耐水)

                      430ml 防錆グリーススプレー(耐水)

                        300ml スーパーグリースメイト(グリーススプレー)

                        300ml スーパーグリースメイト(グリーススプレー)

                          180ml シリコーングリースメイト(スプレー)

                          180ml シリコーングリースメイト(スプレー)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 990円 1,040円 1,000円 1,200円 5,330円 1,220円 1,200円 6,670円 465円 1,040円 2,230円 1,340円 1,420円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー スプレー チューブ スプレー スプレー スプレー スプレー
                            耐水性 × - × × × ×
                            耐熱性 × - × × ×
                            耐食性 × × - × × × × × × ×
                            耐アルカリ性 × × × × - × × × × × × × ×

                            420ml 極圧グリーススプレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。
                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました