(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タービンオイル,油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA920AM-1
タービンオイル,油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油 タービンオイル

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,280円
税込単価
1,408円

【特長】・油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番内容量
EA920AM-0.3300ml薄茶
EA920AM-11L薄茶
  • 粘度(ISO VG):32
 
商品情報を表示

EA920AM-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA920AM-1

980g
1L

1個

1,280( 1,408円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タービンオイル,油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油の型番EA920AM-1のページです。
型番EA920AM-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タービンオイル,油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油

タービンオイル,油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油

    エーゼット 有機モリブデンオイルスプレーPRO420ml

    エーゼット 有機モリブデンオイルスプレーPRO420ml

      300ml 油圧ジャッキ・オイル (粘度10)

      300ml 油圧ジャッキ・オイル (粘度10)

        1.0L スピンドルオイル

        1.0L スピンドルオイル

          エーゼット ジャッキーオイル32 300ml

          エーゼット ジャッキーオイル32 300ml

            万能マシンオイル(中荷重用)

            万能マシンオイル(中荷重用)

              スーパーオイルスプレー

              スーパーオイルスプレー

                エーゼット ジャッキーオイル10 300ml

                エーゼット ジャッキーオイル10 300ml

                  油圧作動オイル

                  油圧作動オイル

                    1.0L マシンオイル

                    1.0L マシンオイル

                      工業用ギヤオイル

                      工業用ギヤオイル

                        300ml 油圧ジャッキ・オイル

                        300ml 油圧ジャッキ・オイル

                          DIAMOND 油圧オイル4L

                          DIAMOND 油圧オイル4L

                            メーカー エスコ エーゼット エスコ エスコ エーゼット 大澤ワックス エーゼット エーゼット トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 エスコ IKK
                            通常価格 625円 1,010円 780円 1,540円 550円 1,298円 717円 662円 1,655円 1,460円 2,399円 660円 4,604円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   4日目~   4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            種類 オイル スプレー オイル オイル オイル - スプレー オイル オイル オイル オイル オイル -
                            主な用途 軸受 / エアー工具 / 浄化槽 - - - - - - - - - - - -
                            規格 2種ISOVG32 - - - - - - - - - - - -

                            タービンオイル,油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            油圧シリンダーの作動油
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/31
                            問題なく使用できました。
                            内容量も、用途に適したものでした。
                            安価で良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA920AM-0.3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            重量 内容量

                            625円

                            ( 688円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            288g300ml

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました