(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2.0L 錆転換剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2.0L 錆転換剤

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
34,790円
税込単価
38,269円

【商品仕様】・内容量…2L・鉄に発生する赤錆を化学的に安定した黒錆へ変化させ、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液体
  • 消防法分類:
    該当
  • カラー:
    乳白色
  • 使用温度範囲:
    0~40℃
  • 内容量:
    2L
  • メーカー型番:
    6553
  • メーカー:
    スリーボンド

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA920AL-10

1個

34,790( 38,269円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…2L
・鉄に発生する赤錆を化学的に安定した黒錆へ変化させ、安定させます。
・赤錆の発生している鋼類、ケレン等できない赤錆部分に
・防錆、塗装等の施工に適した下地を形成します。
・カラー…乳白色
・JAN:4548745616026

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.0L 錆転換剤の型番EA920AL-10のページです。
型番EA920AL-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2.0L 錆転換剤

2.0L 錆転換剤

    4.0L 錆取り剤(液体)

    4.0L 錆取り剤(液体)

      100ml 錆除り(ムースタイプ)

      100ml 錆除り(ムースタイプ)

        320ml 錆取り剤(ムースタイプ)

        320ml 錆取り剤(ムースタイプ)

          スケールリムーバー

          スケールリムーバー

            スーパーサビノンG 1リットル

            スーパーサビノンG 1リットル

              ラストオフ 超強力錆取りセット

              ラストオフ 超強力錆取りセット

                サビトリオ 

                サビトリオ 

                  サビとり消しゴム

                  サビとり消しゴム

                    酸性洗浄液

                    酸性洗浄液

                      サビ取り スーパーサビノン

                      サビ取り スーパーサビノン

                        中性サビ落とし

                        中性サビ落とし

                          防錆剤 兼 サビ取り剤

                          防錆剤 兼 サビ取り剤

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ワイエステック ターゲット 建築の友 ソフト99コーポレーション 友和 ワイエステック 友和 ミスミ
                            通常価格 34,790円 5,730円 891円 2,760円 51,900円 7,702円 4,579円 917円 433円 5,472円 828円 2,400円 8,870円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   5日目   5日目   2日目   1日目   4日目   3日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 液体 液体 スプレー スプレー 液体 液体 液体 粉末 - 液体 液体 液体 液体
                            消防法分類 該当 非該当 - - 非該当 非該当 非該当 非該当 - 非該当 非該当 非該当 非該当
                            カラー 乳白色 - - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲 0~40℃ - - - - - - - - - - - -
                            内容量 2L 4L 100ml 320ml - - - - - - - - -

                            サビ取り剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました