(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.0L チェーンソーオイル(水溶性)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1.0L チェーンソーオイル(水溶性)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,250円
税込単価
1,375円

【商品仕様】・粘度(ISOVG)…110・チェーンソーのチェーン潤滑に・特殊添...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    オイル
  • 主な用途:
    チェーン
  • 内容量:
    1L
  • 粘度(ISOVG):
    110
  • メーカー:
    エーゼット
  • 型番:
    W201

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA920AK-8

1個

1,250( 1,375円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・粘度(ISOVG)…110
・チェーンソーのチェーン潤滑に
・特殊添加剤配合により、衣類や体に付着したオイルが洗剤で落ちやすくなりました。
・内容量…1L
・JAN:4518340695795

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.0L チェーンソーオイル(水溶性)の型番EA920AK-8のページです。
型番EA920AK-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.0L チェーンソーオイル(水溶性)

1.0L チェーンソーオイル(水溶性)

    水溶性チェーンソーオイル 油汚れを落としやすいタイプ

    水溶性チェーンソーオイル 油汚れを落としやすいタイプ

      住鉱 オイル(高温チェーン用) ドライヤーオイル 18L

      住鉱 オイル(高温チェーン用) ドライヤーオイル 18L

        シリコンオイル・スプレー

        シリコンオイル・スプレー

          4.0L チェーンソーオイル

          4.0L チェーンソーオイル

            2サイクルエンジンオイル

            2サイクルエンジンオイル

              “ミシンオイル”

              “ミシンオイル”

                アワコンスリック(入線用潤滑剤)

                アワコンスリック(入線用潤滑剤)

                  1.0L マシンオイル

                  1.0L マシンオイル

                    グリーススプレー 420ml 泡タイプ

                    グリーススプレー 420ml 泡タイプ

                      セメダイン 木部すべり 180ml HC-139

                      セメダイン 木部すべり 180ml HC-139

                        300ml 油圧ジャッキ・オイル (粘度10)

                        300ml 油圧ジャッキ・オイル (粘度10)

                          ケミカルスプレー TFEルブ

                          ケミカルスプレー TFEルブ

                            メーカー エスコ エーゼット 住鉱潤滑剤 アズワン エスコ エーゼット トラスコ中山 DENSAN エスコ アズワン セメダイン エスコ アズワン
                            通常価格 1,250円 1,587円 33,456円 2,293円 4,170円 751円 1,431円 2,399円 1,460円 521円 672円 780円 2,881円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 15日目  
                            種類 オイル オイル オイル スプレー オイル オイル オイル スプレー オイル スプレー スプレー オイル スプレー
                            主な用途 チェーン チェーン チェーン - チェーン 2サイクルエンジン - - - - - - -
                            内容量 1L - - - 4L - - - 1L - - 300ml -
                            粘度(ISOVG) 110 - - - 110 - - - 46 - - 10 -
                            メーカー エーゼット - - - エーゼット - - - エーゼット - - エーゼット -

                            1.0L チェーンソーオイル(水溶性)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました