(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

420ml オイルスプレー(水置換性)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

420ml オイルスプレー(水置換性)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
990円
税込単価
1,089円

【商品仕様】・水置換性があり、防錆効果に優れています。・浸透力が強く、錆びつい...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    水置換性
  • 内容量:
    420ml
  • メーカー型番:
    611
  • メーカー:
    エーゼット

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA920AK-3

1個

990( 1,089円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・水置換性があり、防錆効果に優れています。
・浸透力が強く、錆びついたねじをゆるめます。
・内容量…420ml
・JAN:4518340212718

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

420ml オイルスプレー(水置換性)の型番EA920AK-3のページです。
型番EA920AK-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

420ml オイルスプレー(水置換性)

420ml オイルスプレー(水置換性)

    500ml 浸透防錆・潤滑スプレー EA920A-51

    500ml 浸透防錆・潤滑スプレー EA920A-51

      420ml 防錆スプレー(超速乾性)

      420ml 防錆スプレー(超速乾性)

        KURE3-36(防錆剤)

        KURE3-36(防錆剤)

          400ml 防錆スプレー(超強力) EA920SW-10

          400ml 防錆スプレー(超強力) EA920SW-10

            スリーボンド 防錆潤滑スプレー TB1816 220ml

            スリーボンド 防錆潤滑スプレー TB1816 220ml

              屋内用防錆油 ラストン

              屋内用防錆油 ラストン

                防錆・潤滑・防湿剤 パワールーセン

                防錆・潤滑・防湿剤 パワールーセン

                  セミドライタイプ防錆剤 OMPスプレー

                  セミドライタイプ防錆剤 OMPスプレー

                    スリーボンド 高性能浸透防錆潤滑剤 折り畳み式ロングノズル エアゾール

                    スリーボンド 高性能浸透防錆潤滑剤 折り畳み式ロングノズル エアゾール

                      ラスガードグリーン

                      ラスガードグリーン

                        スリーボンド 防錆潤滑剤 ネジの緩め・錆除去 エアゾール TB1801B

                        スリーボンド 防錆潤滑剤 ネジの緩め・錆除去 エアゾール TB1801B

                          TFP防錆スプレー

                          TFP防錆スプレー

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ スリーボンド オーデック トラスコ中山 住鉱潤滑剤 スリーボンド イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) スリーボンド トラスコ中山
                            通常価格 990円 1,730円 2,590円 1,220円 3,140円 2,084円 6,800円 1,479円 1,678円 2,226円 1,040円 2,328円 2,108円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   3日目   1日目   1日目   18日目   2日目   6日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー - - スプレー スプレー - スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            特性 水置換性 - - 強力 強力 - - - - - - - -
                            内容量 420ml 500ml - - 400ml - - - - - - - -
                            メーカー型番 611 - - - - - - - - - - - -
                            メーカー エーゼット - - - - - - - - - - - -

                            420ml オイルスプレー(水置換性)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました