(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.0L マシンオイル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1.0L マシンオイル

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,460円
税込単価
1,606円

【商品仕様】・粘度(ISOVG)…46・手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    オイル
  • 内容量:
    1L
  • 粘度(ISOVG):
    46
  • メーカー:
    エーゼット
  • 型番:
    A501

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油。(無添加)
  • 粘度(ISO VG):46
  • 内容量:1L
  • 色:油褐色
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA920AK-21

1個

1,460( 1,606円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・粘度(ISOVG)…46
・手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油(無添加)
・内容量…1L
・JAN:4518340392915

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.0L マシンオイルの型番EA920AK-21のページです。
型番EA920AK-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.0L マシンオイル

1.0L マシンオイル

    1.0L スピンドルオイル

    1.0L スピンドルオイル

      1.0L エアーツールオイル

      1.0L エアーツールオイル

        コンプレッサーオイル 1L

        コンプレッサーオイル 1L

          4サイクルエンジンオイル

          4サイクルエンジンオイル

            480gスプレー潤滑剤

            480gスプレー潤滑剤

              2サイクルエンジンオイル 低スモークタイプ

              2サイクルエンジンオイル 低スモークタイプ

                万能油圧作動オイル

                万能油圧作動オイル

                  220ml ベルトワックススプレー

                  220ml ベルトワックススプレー

                    コンプレッサーオイル(レシプロ用)

                    コンプレッサーオイル(レシプロ用)

                      チェーンソーオイル オールシーズンタイプⅠ

                      チェーンソーオイル オールシーズンタイプⅠ

                        ハンマー専用オイル(モリブデン入り)

                        ハンマー専用オイル(モリブデン入り)

                          生分解チェーンソーオイル

                          生分解チェーンソーオイル

                            メーカー エスコ エスコ エスコ アズワン 大澤ワックス エスコ 大澤ワックス 大澤ワックス エスコ 大澤ワックス 大澤ワックス 大澤ワックス 大澤ワックス
                            通常価格 1,460円 1,540円 1,260円 1,692円 4,707円 6,240円 1,296円 3,828円 1,480円 1,188円 2,161円 570円 1,407円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 オイル オイル オイル - - スプレー - - スプレー - - - -
                            内容量 1L 1L 1L - - 420ml - - 220ml - - - -
                            粘度(ISOVG) 46 10 32 - - - - - - - - - -
                            メーカー エーゼット エーゼット エーゼット - - スリーボンド - - 鈴木油脂工業 - - - -
                            型番 A501 A101 N581 - - 1910 - - S-253 - - - -

                            1.0L マシンオイルのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            設備の給油
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/15
                            設備についている給油装置の指定オイルは「マシン油」だけでしたが、元の油は色が濃いほうが使用されていたため、こちらのものを使用しました。特に問題も無く使用できています。設備以外にも一般的な「チョイ注しオイル」として小分けのオイル注しに入れて便利に使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            旋盤の整備
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/19
                            値段も安く、納期も短くて助かりました。整備にも定盤の潤滑にも使えて大変満足しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました