(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

300ml 油圧ジャッキ・オイル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

300ml 油圧ジャッキ・オイル

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
660円
税込単価
726円

【商品仕様】・粘度(ISOVG)…32・酸化防止剤、防錆剤、消泡剤を有効に配合...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    オイル
  • 内容量:
    300ml
  • 粘度(ISOVG):
    32
  • メーカー:
    エーゼット
  • 型番:
    527

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 精製度の高いペースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。
  • 粘度(ISO VG):32
  • 内容量:300ml
  • 色:薄茶
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA920AK-13

1個

660( 726円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・粘度(ISOVG)…32
・酸化防止剤、防錆剤、消泡剤を有効に配合した高級オイルです。
・内容量…300ml
・JAN:4518340392878

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300ml 油圧ジャッキ・オイルの型番EA920AK-13のページです。
型番EA920AK-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

300ml 油圧ジャッキ・オイル

300ml 油圧ジャッキ・オイル

    300ml 油圧ジャッキ・オイル (粘度10)

    300ml 油圧ジャッキ・オイル (粘度10)

      浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 480ml

      浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 480ml

        300ml ミシンオイル

        300ml ミシンオイル

          シリコンスプレー 420ml

          シリコンスプレー 420ml

            タッカーオイル

            タッカーオイル

              グリーススプレー 420ml 泡タイプ

              グリーススプレー 420ml 泡タイプ

                ケミカルスプレー TFEルブ

                ケミカルスプレー TFEルブ

                  エーゼット ジャッキーオイル32 300ml

                  エーゼット ジャッキーオイル32 300ml

                    ニチモリ MEペーストスプレー 420ml

                    ニチモリ MEペーストスプレー 420ml

                      グリーススプレー 420ml

                      グリーススプレー 420ml

                        エーゼット 有機モリブデンオイルスプレーPRO420ml

                        エーゼット 有機モリブデンオイルスプレーPRO420ml

                          浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 220ml

                          浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 220ml

                            メーカー エスコ エスコ 住鉱潤滑剤 エスコ アズワン エーゼット アズワン アズワン エーゼット ダイゾーニチモリ コスモビューティ エーゼット 住鉱潤滑剤
                            通常価格 660円 780円 1,750円 725円 460円 614円 521円 2,881円 550円 2,663円 573円 1,010円 753円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   15日目   1日目   2日目   1日目   4日目   1日目  
                            種類 オイル オイル スプレー オイル スプレー オイル スプレー スプレー オイル スプレー スプレー スプレー スプレー
                            内容量 300ml 300ml - 300ml - - - - - - - - -
                            粘度(ISOVG) 32 10 - 10 - - - - - - - - -
                            メーカー エーゼット エーゼット - エーゼット - - - - - - - - -
                            型番 527 528 - 055 - - - - - - - - -

                            300ml 油圧ジャッキ・オイルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました