(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

200g シリコンオイルコンパウンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

200g シリコンオイルコンパウンド

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,950円
税込単価
6,545円

【特長】・耐熱性、電気特性、放熱性に優れます・トランジスタ、サーミニスタ等半導...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    チューブ
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • 色:
    ホワイト
  • 使用温度範囲:
    -50~200℃
  • ちょう度:
    328
  • 内容量:
    200g
  • メーカー型番:
    KS-609
  • メーカー:
    信越化学工業

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA920AF-21

1個

5,950( 6,545円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性、電気特性、放熱性に優れます
・トランジスタ、サーミニスタ等半導体素子等の放熱・絶縁に
【商品仕様】
・一般用
・使用温度範囲…-50~200℃
・内容量…200g
・カラー…ホワイト
・ちょう度…328
・JAN:4518340406421

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200g シリコンオイルコンパウンドの型番EA920AF-21のページです。
型番EA920AF-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

200g シリコンオイルコンパウンド

200g シリコンオイルコンパウンド

    80g/-30゚~200℃ グリース(高温用シリコーン)

    80g/-30゚~200℃ グリース(高温用シリコーン)

      100g 潤滑グリース(高温用)

      100g 潤滑グリース(高温用)

        80g/-70゚C~180℃ グリース(低温用シリコーン)

        80g/-70゚C~180℃ グリース(低温用シリコーン)

          信越 シリコーングリース 1kg L

          信越 シリコーングリース 1kg L

            信越 シリコーングリース L 1kg

            信越 シリコーングリース L 1kg

              FCJ シリコーングリーススプレー 180ml

              FCJ シリコーングリーススプレー 180ml

                信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

                信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

                  低温潤滑用シリコーングリース 白 TSK5421L-1KG

                  低温潤滑用シリコーングリース 白 TSK5421L-1KG

                    50g フッ素グリース

                    50g フッ素グリース

                      モービルグリース XHP220シリーズ

                      モービルグリース XHP220シリーズ

                        熱伝導性 RTVゴム(常温硬化型)

                        熱伝導性 RTVゴム(常温硬化型)

                          モメンティブ 電気・絶縁用シリコーンオイルコンパウンド

                          モメンティブ 電気・絶縁用シリコーンオイルコンパウンド

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 信越化学工業 信越化学工業 ファインケミカルジャパン 信越化学工業 モメンティブ エスコ エクソンモービル 信越化学工業 モメンティブ
                            通常価格 5,950円 3,670円 2,401円 3,210円 23,516円 20,326円 1,165円 23,516円 42,838円 12,900円 24,771円 27,142円 6,892円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   4日目   5日目   8日目   2日目   当日出荷可能 19日目   1日目   7日目  
                            種類 チューブ ジャバラ - ジャバラ - スプレー - チューブ - チューブ
                            耐水性 × × - - - × × - ×
                            耐熱性 × - - × - - × - - ×
                            耐食性 × × - × - × - - × × - - ×
                            耐アルカリ性 × × - × - × - - × × - - ×

                            200g シリコンオイルコンパウンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。
                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました