(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100ml 乾性・粉末潤滑剤(フッ素パウダー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

100ml 乾性・粉末潤滑剤(フッ素パウダー)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,860円
税込単価
3,146円

【特長】・プラスチックへの影響がありません・フッ素パウダーを主成分とした乾性粉...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    粉末
  • 最高使用温度:
    ~100℃
  • 最低使用温度:
    ~0℃
  • 使用温度範囲:
    0~40℃
  • 内容量:
    100ml
  • メーカー:
    スリーボンド
  • 加熱残分:
    100%
  • 摩擦係数:
    0.06
  • 型番:
    1810C

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 使用温度範囲:0~+40℃
  • 色:白
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA920AF-2

1個

2,860( 3,146円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチックへの影響がありません
・フッ素パウダーを主成分とした乾性粉末潤滑剤です
・ドアロック、ボンネットロック、ハンドブレーキ等の潤滑に
【商品仕様】
・内容量…100ml
・JAN:4518340835115

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100ml 乾性・粉末潤滑剤(フッ素パウダー)の型番EA920AF-2のページです。
型番EA920AF-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

100ml 乾性・粉末潤滑剤(フッ素パウダー)

100ml 乾性・粉末潤滑剤(フッ素パウダー)

    グリーススプレー 420ml

    グリーススプレー 420ml

      エーゼット 鍵穴用潤滑剤キーメイト100ml

      エーゼット 鍵穴用潤滑剤キーメイト100ml

        グリーススプレー 420ml 泡タイプ

        グリーススプレー 420ml 泡タイプ

          スミロン 2250スプレーPFOAフリー(乾性被膜潤滑剤)

          スミロン 2250スプレーPFOAフリー(乾性被膜潤滑剤)

            ニチモリ クリアードライ 247ml

            ニチモリ クリアードライ 247ml

              乾性潤滑剤

              乾性潤滑剤

                シリコンスプレー 420ml

                シリコンスプレー 420ml

                  浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 220ml

                  浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 220ml

                    シリコンオイル・スプレー

                    シリコンオイル・スプレー

                      ケミカルスプレー TFEルブ

                      ケミカルスプレー TFEルブ

                        モリオイルスプレーF100

                        モリオイルスプレーF100

                          カルフォレックススプレーグリース

                          カルフォレックススプレーグリース

                            メーカー エスコ コスモビューティ エーゼット アズワン 住鉱潤滑剤 ダイゾーニチモリ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) アズワン 住鉱潤滑剤 アズワン アズワン 住鉱潤滑剤 ニッペコ
                            通常価格 2,860円 573円 955円 521円 1,784円 4,194円 1,308円 460円 753円 2,293円 2,881円 2,842円 1,521円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   15日目   4日目   1日目  
                            種類 粉末 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            最高使用温度 ~100℃ - - - ~300℃ - ~300℃ - ~100℃ - - ~200℃ ~200℃
                            最低使用温度 ~0℃ - - - - - - - ~-10℃ - - ~-10℃ ~-20℃
                            使用温度範囲 0~40℃ - - - - - - - - - - - -
                            内容量 100ml - - - - - - - - - - - -

                            100ml 乾性・粉末潤滑剤(フッ素パウダー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました