(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

430ml 潤滑スプレー(食品機械用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

430ml 潤滑スプレー(食品機械用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,220円
税込単価
1,342円

【商品仕様】・FDAのCFR21-178、3570規則に適合しています。・‐4...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 主な用途:
    コンベア / 充填機 / オーブン / フリーザー
  • 最高使用温度:
    ~200℃
  • 最低使用温度:
    ~-40℃
  • NSF:
    H1
  • NSF規定:
    様々な製品に対する公衆衛生、安全に関わる要求事項の規定。多くがANSI(米国規格協会)に採用され、全米規格となっています。食品、医薬品、化粧品等を取り扱う機械や工場で使用される潤滑剤や接着剤の安全性
  • 内容量:
    430ml
  • 商品名:
    フードシリコンスプレー
  • メーカー:
    呉工業(KURE)
  • 型番:
    1413

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA920AE-9

1個

1,220( 1,342円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・FDAのCFR21-178、3570規則に適合しています。
・‐40/200℃まで使用できます。
・内容量…430ml
・JAN:4518340587670

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

430ml 潤滑スプレー(食品機械用)の型番EA920AE-9のページです。
型番EA920AE-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

430ml 潤滑スプレー(食品機械用)

430ml 潤滑スプレー(食品機械用)

    300ml フードオイルスプレー

    300ml フードオイルスプレー

      食品機械用糖分解除去潤滑スプレー

      食品機械用糖分解除去潤滑スプレー

        スミフードグリススプレー

        スミフードグリススプレー

          食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース

          食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース

            ニチモリ OCE@N FOS 300ml

            ニチモリ OCE@N FOS 300ml

              食品機械用潤滑剤スミテックFG901

              食品機械用潤滑剤スミテックFG901

                TRUSCO αホワイトオイルノンガススプレー ノズル付 350ml

                TRUSCO αホワイトオイルノンガススプレー ノズル付 350ml

                  ニチモリ OCE@N SGS 300ml

                  ニチモリ OCE@N SGS 300ml

                    αホワイトグリススプレー

                    αホワイトグリススプレー

                      食品機械用潤滑剤 アリビオフルード

                      食品機械用潤滑剤 アリビオフルード

                        αホワイトオイルノンガススプレー詰替用

                        αホワイトオイルノンガススプレー詰替用

                          ホワイトアルコムグリス(缶タイプ)

                          ホワイトアルコムグリス(缶タイプ)

                            メーカー エスコ エスコ ITW 住鉱潤滑剤 ヘンケル ダイゾーニチモリ 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 ダイゾーニチモリ トラスコ中山 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 住鉱潤滑剤
                            通常価格 1,220円 1,030円 1,951円 2,185円 1,924円 2,173円 55,687円 2,196円 2,648円 1,912円 5,187円 15,784円 7,033円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   4日目   1日目   4日目   5日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー ペースト スプレー ペースト スプレー スプレー スプレー オイル スプレー -
                            主な用途 コンベア / 充填機 / オーブン / フリーザー - - - - チェーン / スプロケット - - - - - - -
                            最高使用温度 ~200℃ - ~100℃ ~200℃ ~300℃ - ~300℃ - - ~200℃ ~200℃ ~100℃ ~200℃
                            最低使用温度 ~-40℃ - - ~-20℃ ~-40℃ - ~-30℃ - - ~-20℃ ~-40℃ ~-10℃ ~-20℃
                            NSF H1 - H1 H1 H1 H1 H1 - - H1 H1 H1 H1

                            430ml 潤滑スプレー(食品機械用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました