(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

430ml グリーススプレー(耐熱モリブデン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

430ml グリーススプレー(耐熱モリブデン)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,200円
税込単価
1,320円

【特長】・二硫化モリブデン、微粒子グラファイト配合・極圧、酸化安定性に優れ、耐...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 耐水性:
  • 耐熱性:
  • 耐食性:
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • 使用温度範囲:
    -20~180℃
  • 内容量:
    430ml
  • メーカー型番:
    1416
  • メーカー:
    呉工業(KURE)
  • 商品名:
    モリブデングリース

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 使用温度範囲:-20~+180℃
  • 色:灰黒色
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA920AE-8

1個

1,200( 1,320円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・二硫化モリブデン、微粒子グラファイト配合
・極圧、酸化安定性に優れ、耐熱・耐水・耐酸性及び耐薬品性にも優れます
・ベアリング、ケーブル、高温域での潤滑に
【商品仕様】
・内容量…430ml
・JAN:4518340587663

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

430ml グリーススプレー(耐熱モリブデン)の型番EA920AE-8のページです。
型番EA920AE-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

430ml グリーススプレー(耐熱モリブデン)

430ml グリーススプレー(耐熱モリブデン)

    430ml グリーススプレー(チェーン & ワイヤー用)

    430ml グリーススプレー(チェーン & ワイヤー用)

      430ml ウレア グリーススプレー

      430ml ウレア グリーススプレー

        430ml グリーススプレー(リチウムグリース)

        430ml グリーススプレー(リチウムグリース)

          300ml グリースメイト(グリーススプレー)

          300ml グリースメイト(グリーススプレー)

            430ml 防錆グリーススプレー(耐水)

            430ml 防錆グリーススプレー(耐水)

              300ml スーパーグリースメイト(グリーススプレー)

              300ml スーパーグリースメイト(グリーススプレー)

                180ml シリコーングリースメイト(スプレー)

                180ml シリコーングリースメイト(スプレー)

                  オイル自動給油器(チェーン用)

                  オイル自動給油器(チェーン用)

                    420ml 極圧グリーススプレー

                    420ml 極圧グリーススプレー

                      300ml グリーススプレー

                      300ml グリーススプレー

                        100g ホワイトグリース

                        100g ホワイトグリース

                          給油器用取替容器

                          給油器用取替容器

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,200円 1,220円 1,200円 1,000円 1,040円 2,230円 1,340円 1,420円 5,330円 990円 1,040円 465円 5,800円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー チューブ ルブリケーター関連品
                            耐水性 × × - × × -
                            耐熱性 × × - × × -
                            耐食性 × × × × × - × × × -
                            耐アルカリ性 × × × × × × × × - × × × -

                            430ml グリーススプレー(耐熱モリブデン)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            金型用
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/17
                            金型のメンテナンスに使用しています。ミスミのカタログに掲載されていることに信頼性を感じており、社内でもミスミを推奨しているものが多いです。この商品も以前からの使用実績もあるので選定しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。
                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました