(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

300ml ペーストスプレー(モリブデンペースト)

300ml ペーストスプレー(モリブデンペースト)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,068円
税込単価
2,275円

【商品仕様】・機械の組立、ならし運転時にモリブデンがかじり、焼き付きを防止し、...

詳細情報を確認する

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

種類スプレー主な用途組立て用
内容量300mlメーカーエーゼット
型番797 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA920AE-3

1個

2,068( 2,275円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・機械の組立、ならし運転時にモリブデンがかじり、焼き付きを防止し、以後運転を滑らかにします。
・内容量…300ml
・JAN:4518340392953

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300ml ペーストスプレー(モリブデンペースト)の型番EA920AE-3のページです。
型番EA920AE-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

300ml ペーストスプレー(モリブデンペースト)

300ml ペーストスプレー(モリブデンペースト)

    ペーストスプレー(モリブデン高濃度配合焼付防止剤)

    ペーストスプレー(モリブデン高濃度配合焼付防止剤)

      100ml ハンマードリル・オイル

      100ml ハンマードリル・オイル

        高温用焼付防止剤 スミテンプグリススプレー

        高温用焼付防止剤 スミテンプグリススプレー

          焼付防止潤滑剤 モリコート M-8800(乾性被膜タイプ)

          焼付防止潤滑剤 モリコート M-8800(乾性被膜タイプ)

            焼付防止潤滑剤 ノン・シーズ

            焼付防止潤滑剤 ノン・シーズ

              FCJ モリブデンペーストスプレー 300ml

              FCJ モリブデンペーストスプレー 300ml

                モリコーティングスプレー(乾性被膜タイプ)

                モリコーティングスプレー(乾性被膜タイプ)

                  ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 C5-A 7オンス ブラッシュトップ

                  ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 C5-A 7オンス ブラッシュトップ

                    454g  ねじ部焼付・腐食防止剤

                    454g ねじ部焼付・腐食防止剤

                      ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 シルバーグレード 7オンス ブラッシュトップ

                      ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 シルバーグレード 7オンス ブラッシュトップ

                        ロックタイト "アンチシーズ"(ニッケルベース・焼付防止潤滑剤)

                        ロックタイト "アンチシーズ"(ニッケルベース・焼付防止潤滑剤)

                          250g  焼付き防止剤(高温ねじ用・白色)

                          250g 焼付き防止剤(高温ねじ用・白色)

                            メーカー エスコ 住鉱潤滑剤 エスコ 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン トラスコ中山 ヘンケル エスコ ヘンケル ヘンケル エスコ
                            通常価格 2,068円 2,410円 340円 2,948円 9,770円 1,612円 2,800円 3,158円 5,250円 7,000円 4,871円 6,465円 5,260円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   2日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            種類 スプレー スプレー オイル スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー ペースト オイル ペースト ペースト ペースト
                            主な用途 組立て用 - ハンマー - - - 摺動部 / 軸受 / 組立て用 - ボルト / ナット / パイプ / ブレーキ / キャリパーボルト - チェーン / 軸受 - -
                            内容量 300ml - 100ml - - - - - - 454g - - 250g(ハケ付キャップ)
                            メーカー エーゼット - エーゼット - - - - - - LOCTITE(ロックタイト) - - -
                            型番 797 - 300 - - - - - - 76764 - - -

                            300ml ペーストスプレー(モリブデンペースト)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト