(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

300ml グリーススプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA920AD-1A
300ml グリーススプレー【1~6個入り】 300ML グリーススプレー(6ホン)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,720円
税込単価
6,292円

・高濃度なため、垂直な場所でも流れ落ちにくく、長期潤滑が可能です。・シャッター...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
    ×
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • 使用温度範囲:
    -25~120℃
  • 詳細1:
    リチウムタイプグリース
  • ちょう度:
    JIS2号
  • 内容量:
    300ml

Loading...

 
カタログを表示

EA920AD-1A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA920AD-1A

6本

1パック

6個入り

5,720( 6,292円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・高濃度なため、垂直な場所でも流れ落ちにくく、長期潤滑が可能です。
・シャッター、門扉、ギア、チェーン、ワイヤーなどの潤滑・防錆

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300ml グリーススプレーの型番EA920AD-1Aのページです。
型番EA920AD-1Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

300ml グリーススプレー

300ml グリーススプレー

    ソフトグリーススプレー

    ソフトグリーススプレー

      ハンディグリーススプレー

      ハンディグリーススプレー

        300ml グリースメイト(グリーススプレー)

        300ml グリースメイト(グリーススプレー)

          ASTOOL リチウムグリース 420mL×20本

          ASTOOL リチウムグリース 420mL×20本

            オイル自動給油器(チェーン用)

            オイル自動給油器(チェーン用)

              リチウムグリース

              リチウムグリース

                モリスピードグリース (高荷重用ベントン)

                モリスピードグリース (高荷重用ベントン)

                  長期潤滑グリス チェーンルブ

                  長期潤滑グリス チェーンルブ

                    スミテック304 (合成油系・消音タイプ)

                    スミテック304 (合成油系・消音タイプ)

                      カルフォレックスEP 420ML

                      カルフォレックスEP 420ML

                        ハイモリグリース (耐熱・高荷重用)

                        ハイモリグリース (耐熱・高荷重用)

                          グリース(高荷重用ベントングリース) モリトンLM

                          グリース(高荷重用ベントングリース) モリトンLM

                            メーカー エスコ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) エーゼット エスコ アズワン エスコ アズワン 住鉱潤滑剤 ファインケミカルジャパン 住鉱潤滑剤 ニッペコ 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 1,040円 810円 896円 1,040円 12,700円 5,330円 710円 1,566円 1,623円 13,324円 920円 15,229円 27,325円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   4日目~   1日目   1日目~   4日目   4日目~   4日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー - - ジャバラ - スプレー - -
                            耐水性 × × - - - × - × - × -
                            耐熱性 × × - - - - - × - -
                            耐食性 × × × × - - × - × - × -
                            耐アルカリ性 × × × × - - - × - × - × -

                            300ml グリーススプレーのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            機械のグリスアップに
                            評価 3.0満足度:3.02022/08/26
                            機械のグリスアップに使用しました。
                            今まで使っていた商品が取り扱い中止になったので代替品として購入
                            粘度が足りない。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。
                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA920AD
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            入数

                            1,040円

                            ( 1,144円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            1本

                            リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました