(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3W ミニメガホン(ハンドフリー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3W ミニメガホン(ハンドフリー)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
17,680円
税込単価
19,448円

【商品仕様】・電源…単3電池×4本(別売)(EA758YA-3A)・電池持続時...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 内蔵音:
    ホイッスル
  • 重量:
    本体:約600g(電池別)、ヘッドセットマイク:約37g
  • 定格出力:
    3W
  • 電源:
    単3電池×4本(別売)(EA758YA-3A)
  • 電池持続時間:
    音声:約7時間、ホィッスル小:約180分間、ホィッスル大:約40分間
  • 通達距離:
    音声:約100m、ホイッスル小:約50m、ホイッスル大:約125m
  • サイズ:
    88×214×132(H)mm
  • ウェストベルト適応範囲:
    約45~135cm
  • コード長:
    150cm
  • メーカー:
    ユニペックス(UNI-PEX)
  • 型式:
    TRC-3WH

型番

EA916X-45 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

3W ミニメガホン(ハンドフリー) 取扱説明書1
3W ミニメガホン(ハンドフリー) 取扱説明書2
3W ミニメガホン(ハンドフリー) 取扱説明書3
3W ミニメガホン(ハンドフリー) 取扱説明書4
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA916X-45

1個

17,680( 19,448円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…単3電池×4本(別売)(EA758YA-3A)
・電池持続時間…音声:約7時間
ホィッスル小:約180分間
ホィッスル大:約40分間
・定格出力…3W
・通達距離…音声:約100m
ホイッスル小:約50m
ホイッスル大:約125m
・コード長…150cm
・サイズ…88×214×132(H)mm
・重量…本体:約600g(電池別)
ヘッドセットマイク:約37g
・ウェストベルト適応範囲…約45/135cm
・JAN:4548745225921

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3W ミニメガホン(ハンドフリー)の型番EA916X-45のページです。
型番EA916X-45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3W ミニメガホン(ハンドフリー)

3W ミニメガホン(ハンドフリー)

    [建設機械用]スピーカー&アンプセット

    [建設機械用]スピーカー&アンプセット

      ハンズフリー拡声器スピーカー

      ハンズフリー拡声器スピーカー

        [防水型]ハンズフリー拡声器スピーカー

        [防水型]ハンズフリー拡声器スピーカー

          エスコ 30W メガホン(ショルダー型)

          エスコ 30W メガホン(ショルダー型)

            15W メガホン(ショルダー型)

            15W メガホン(ショルダー型)

              [単3x1本] ワイヤレスマイク(ヘッドセット型)

              [単3x1本] ワイヤレスマイク(ヘッドセット型)

                50mm/18g ホイッスル(真鍮製)

                50mm/18g ホイッスル(真鍮製)

                  ショルダーメガホン(抗菌タイプ)

                  ショルダーメガホン(抗菌タイプ)

                    45mm ホイッスル(真鍮)

                    45mm ホイッスル(真鍮)

                      76mm/21g ホイッスル(真鍮製)

                      76mm/21g ホイッスル(真鍮製)

                        メガホン レイニーメガホン ルミナスメガPlus (耐水・蓄光タイプ)

                        メガホン レイニーメガホン ルミナスメガPlus (耐水・蓄光タイプ)

                          エスコ ワイヤレスマイク付拡声器スピーカー

                          エスコ ワイヤレスマイク付拡声器スピーカー

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ TOA エスコ エスコ ノボル電機 エスコ
                            通常価格 17,680円 29,970円 9,393円 22,133円 41,541円 30,521円 41,740円 635円 29,796円 835円 845円 16,564円 89,880円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ ハンズフリータイプ ハンズフリータイプ 標準タイプ 標準タイプ - - 標準タイプ - - 標準タイプ 標準タイプ
                            内蔵音 ホイッスル - - - ホイッスル - - - - - - - -
                            重量 本体:約600g(電池別)、ヘッドセットマイク:約37g マイク:約200g / アンプ:約270g / ホーンスピーカ:約900g 250g スピーカー:290g / マイク:21g 約3.6kg - - - - - - - スピーカー:3.5kg / ワイヤレスマイク:190g
                            定格出力 3W 10W(アンプ/ホーンスピーカ) 10W - - - - - - - - - -
                            電源 単3電池×4本(別売)(EA758YA-3A) DC24V(アンプ) リチウムイオン電池(内蔵) スピーカー:単3電池×4本(別売) 単1電池×10本(別売) 単2電池または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売) - - - - - - スピーカー:ACアダプター又は単3電池×6本(別売)

                            3W ミニメガホン(ハンドフリー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました