【商品仕様】・ワイヤレスチューナー内蔵モデル・電源…単1電池×8本(別売)、ま...
【商品仕様】
・ワイヤレスチューナー内蔵モデル
・電源…単1電池×8本(別売)、またはDC10/16V(12Vバッテリー)
・最大出力…45W
・定格出力…30W
・受信周波数…322.025/322.150MHz、322.250/322.400MHz(25kHz間隔13波中1波選択)
・総合周波数特性…500Hz/5kHz(偏差26dB以内)
・通達距離…音声:約800m、ホイッスル:約1000m
・電池持続時間…音声:約22時間、ホイッスル:約120分
・材質…ASA樹脂
・サイズ…218×350×371(H)mm
・重量…約4.1kg(乾電池除く)
・付属品…ハンドマイク、肩掛けベルト
・防水性能…本体:IPX5、ハンドマイク:IPX4
・大出力メガホンで、高度の防滴構造を実現
・デジタルアンプの採用で、省エネ化を実現
・JAN:4518340477063
30W メガホン(ワイヤレスチューナー内蔵/ショルダー型)の型番EA916X-43Aのページです。
型番EA916X-43Aに関する仕様情報を記載しております。