(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

126x156x420mm 壁掛金具(EA916X-5-8用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

126x156x420mm 壁掛金具(EA916X-5-8用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,890円
税込単価
6,479円

【商品仕様】・対応メガホン…EA916X-5、X-6、X-7、X-8・メガホン...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 重量:
    410g
  • 付属品:
    壁取付ねじ(SUSタッピンねじ4×16)×2本
  • 材質:
    ステー:ステンレス、ホルダー・防塵カバー:ABS樹脂
  • サイズ:
    126(W)×156(D)×420(H)mm(防塵カバー・ホルダーを広げた時)
  • 商品詳細種別:
    壁掛金具
  • メーカー:
    TOA
  • 型式:
    SP-1100
  • 対応メガホン:
    EA916X-5、X-6、X-7、X-8

型番

EA916X-200 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

126x156x420mm 壁掛金具(EA916X-5-8用) 取扱説明書1126x156x420mm 壁掛金具(EA916X-5-8用) 取扱説明書2
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA916X-200

1個

5,890( 6,479円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応メガホン…EA916X-5、X-6、X-7、X-8
・メガホンを身近な場所に設置できる壁掛金具です。
・材質…ステー:ステンレス、ホルダー・防塵カバー:ABS樹脂
・サイズ…126(W)×156(D)×420(H)mm(防塵カバー・ホルダーを広げた時)
・重量…410g
・付属品…壁取付ねじ(SUSタッピンねじ4×16)×2本
・防塵カバー付でマイク部分の埃を避ける等、衛生的な使用が可能です。
・メガホン別売
・JAN:4548745567694

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

126x156x420mm 壁掛金具(EA916X-5-8用)の型番EA916X-200のページです。
型番EA916X-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

126x156x420mm 壁掛金具(EA916X-5-8用)

126x156x420mm 壁掛金具(EA916X-5-8用)

    [単3x1本]ワイヤレスマイク(800MHz帯)ツーピースタイプ

    [単3x1本]ワイヤレスマイク(800MHz帯)ツーピースタイプ

      ハンド形マイクロホン コード長…1.5m

      ハンド形マイクロホン コード長…1.5m

        [単3x1本] ワイヤレスマイク(クリップ式)

        [単3x1本] ワイヤレスマイク(クリップ式)

          3W メガホン

          3W メガホン

            メガホン レインボイサー 防滴タイプ TWB

            メガホン レインボイサー 防滴タイプ TWB

              卓上型マイクスタンド

              卓上型マイクスタンド

                30W メガホン(ワイヤレスチューナー内蔵/ショルダー型)

                30W メガホン(ワイヤレスチューナー内蔵/ショルダー型)

                  エスコ ワイヤレスマイク付拡声器スピーカー

                  エスコ ワイヤレスマイク付拡声器スピーカー

                    10W マイク&アンプセット(建設機械用)

                    10W マイク&アンプセット(建設機械用)

                      6W メガホン

                      6W メガホン

                        76mm/21g ホイッスル(真鍮製)

                        76mm/21g ホイッスル(真鍮製)

                          卓上型マイク

                          卓上型マイク

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ユニペックス エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 5,890円 36,730円 13,550円 34,500円 10,700円 61,983円 4,950円 65,050円 89,880円 22,970円 14,722円 845円 13,109円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            重量 410g - - - 約610g - - 約4.1kg(乾電池除く) スピーカー:3.5kg / ワイヤレスマイク:190g アンプ:600g / フレキシブルマイク:140g - - -
                            付属品 壁取付ねじ(SUSタッピンねじ4×16)×2本 - - - - - - ハンドマイク、肩掛けベルト ワイヤレスマイク×2本、ACアダプタ×1、収納用バッグ×1、取扱説明書 - 電池6本~電池4本へ変更用電池スペーサー - -
                            材質 ステー:ステンレス、ホルダー・防塵カバー:ABS樹脂 - - - - - - ASA樹脂 - - ASA樹脂 - -
                            サイズ 126(W)×156(D)×420(H)mm(防塵カバー・ホルダーを広げた時) - - - 口径:Φ137、全長:210mm - - 218×350×371(H)mm スピーカー:297×133×152(H)mm / ワイヤレスマイク:Φ36×240mm フレキシブルマイク:13.6×361×5mm / アンプ:95×50×103mm Φ154×250×266(H)mm - -

                            126x156x420mm 壁掛金具(EA916X-5-8用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました