(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ 15W メガホン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エスコ 15W メガホン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
29,932円 28,348円
税込単価
32,925円 31,183円

【商品仕様】・定格出力…15W(最大23W)・電源…単2電池×6本または単3電...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 内蔵音:
    なし
  • 重量:
    本体:約940g、マイク:150g
  • 付属品:
    単3電池用アダプター×3個
  • 定格出力:
    15W(最大23W)
  • 電源:
    単2電池×6本または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売)
  • 電池持続時間:
    単2:約9時間、単3:約3時間
  • 通達距離:
    音声:約400m
  • 材質:
    ABS樹脂
  • サイズ:
    Φ210×319mm
  • メーカー:
    TOA
  • 型式:
    ER-3115

型番

EA916X-19 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

15W メガホン取扱説明書115W メガホン取扱説明書2
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA916X-19

1個

29,932円

28,348

( 31,183円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・定格出力…15W(最大23W)
・電源…単2電池×6本または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売)
・電池持続時間…単2:約9時間
単3:約3時間
・通達距離…音声:約400m
・材質…ABS樹脂
・抗菌仕様
・サイズ…直径210×319mm
・重量…本体:約940g、マイク:150g
・付属品…単3電池用アダプター×3個
・JAN:4518340982437

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エスコ 15W メガホンの型番EA916X-19のページです。
型番EA916X-19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ 15W メガホン

エスコ 15W メガホン

    15W メガホン(ショルダー型)

    15W メガホン(ショルダー型)

      15W メガホン

      15W メガホン

        6W メガホン

        6W メガホン

          6W メガホン(防滴型)

          6W メガホン(防滴型)

            5Wメガホン(録音機能付)

            5Wメガホン(録音機能付)

              エスコ 30W メガホン(ショルダー型)

              エスコ 30W メガホン(ショルダー型)

                5Wメガホン

                5Wメガホン

                  6W メガホン(ショルダー型)

                  6W メガホン(ショルダー型)

                    [単3x1本] ワイヤレスハンドマイク

                    [単3x1本] ワイヤレスハンドマイク

                      [単3x1本] ワイヤレスマイク(クリップ式)

                      [単3x1本] ワイヤレスマイク(クリップ式)

                        充電式マイク(EA763CF-11用)

                        充電式マイク(EA763CF-11用)

                          充電器(ワイヤレスマイク用)

                          充電器(ワイヤレスマイク用)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 29,932円 30,521円 29,635円 14,722円 14,390円 4,390円 41,541円 3,240円 28,791円 31,090円 34,500円 43,695円 51,782円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - - - -
                            内蔵音 なし - - - - サイレン ホイッスル サイレン ホイッスル - - - -
                            重量 本体:約940g、マイク:150g - 約950g - - 463g 約3.6kg 277g 約1.6kg - - - -
                            付属品 単3電池用アダプター×3個 - - 電池6本~電池4本へ変更用電池スペーサー - - 防滴カバー - - - - - -
                            定格出力 15W(最大23W) - 15W 6W(最大10W) 6W 5W - 5W - - - - -

                            エスコ 15W メガホンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました