(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

15W メガホン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

15W メガホン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
29,635円 28,076円
税込単価
32,599円 30,884円

【特長】防滴・抗菌仕様のメガホン。※単3電池使用時は付属の電池アダプターは必要...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 防水性:
  • 重量:
    約950g
  • 詳細1:
    防滴型
  • 詳細2:
    抗菌仕様
  • 定格出力:
    15W
  • 電源:
    単2電池×6本または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売)
  • IP値:
    X4
  • サイズ:
    Φ210×319×291(H)mm
  • 最大出力:
    23W
  • 本体材質:
    ASA樹脂

型番

EA916X-18 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番通達距離電源サイズ防水規格仕様重量
EA916X-16音声: 約315m無し単2電池×6本または単3電池×6本
(電池アダプター付)(電池は別売)
φ210×319mmIPX4防滴型
抗菌仕様
約950g
EA916X-18音声: 約315m、
サイレン: 約500m
サイレン単2電池×6本または単3電池×6本
(電池アダプター付)(電池は別売)
φ210×319mmIPX4防滴型
抗菌仕様
約950g
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内蔵音
通達距離
電池寿命
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA916X-18

サイレン
音声:約315m、サイレン:約500m
単2電池音声:約14時間、サイレン:約20分/単3電池音声:約5時間、サイレン:約10分

1個

29,635円

28,076

( 30,884円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
防滴・抗菌仕様のメガホン。
※単3電池使用時は付属の電池アダプターは必要です。
【用途】
工事現場に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

15W メガホンの型番EA916X-18のページです。
型番EA916X-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

15W メガホン

15W メガホン

    エスコ 15W メガホン

    エスコ 15W メガホン

      15W メガホン(ショルダー型)

      15W メガホン(ショルダー型)

        エスコ 30W メガホン(ショルダー型)

        エスコ 30W メガホン(ショルダー型)

          [建設機械用]スピーカー&アンプセット

          [建設機械用]スピーカー&アンプセット

            5Wメガホン

            5Wメガホン

              メガホン(防滴タイプ)

              メガホン(防滴タイプ)

                笛(ホイッスル)シルバー 12個組 真ちゅう製

                笛(ホイッスル)シルバー 12個組 真ちゅう製

                  5Wメガホン(録音機能付)

                  5Wメガホン(録音機能付)

                    10W メガホン(防水型/充電式)

                    10W メガホン(防水型/充電式)

                      50mm/18g ホイッスル(真鍮製)

                      50mm/18g ホイッスル(真鍮製)

                        45mm ホイッスル(真鍮)

                        45mm ホイッスル(真鍮)

                          "レイニーメガホン"(防水タイプ)

                          "レイニーメガホン"(防水タイプ)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ TOA アズワン エスコ エスコ エスコ エスコ ノボル電機
                            通常価格 29,635円 29,932円 30,521円 41,541円 29,970円 3,240円 19,889円 9,285円 4,390円 31,680円 635円 835円 16,713円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   8日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ ハンズフリータイプ - 標準タイプ 標準タイプ - - 標準タイプ
                            防水性 - - - - - - - - -
                            重量 約950g 本体:約940g、マイク:150g - 約3.6kg マイク:約200g / アンプ:約270g / ホーンスピーカ:約900g 277g - - 463g 約810g - - -
                            詳細1 防滴型 - 抗菌仕様 - - - - - - - - - -
                            詳細2 抗菌仕様 - - - - - - - - - - - -

                            拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました