(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6W メガホン(防滴型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

6W メガホン(防滴型)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
14,390円 ~ 17,680円
税込価格
15,829円 ~ 19,448円

防水型 抗菌仕様電源:単3電池×6本(別売)(EA758YB-13C)

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 防水性:
  • 詳細2:
    抗菌仕様
  • 定格出力:
    6W
  • 電源:
    単3電池×6本(別売)(EA758YB-13C)
  • IP値:
    65
  • サイズ:
    Φ155×250mm
  • 最大出力:
    10W

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

6W メガホン(防滴型) 取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番
内蔵音
重量
電池持続時間
通達距離
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
サイレン
約630g(電池除)
音声:約10時間、サイレン:約30分(JEITA)
音声:約250m、サイレン:約315m(JEITA)
ASA樹脂

1個

17,680( 19,448円 )

1日目

一部当日出荷可能

なし
約630g
音声:約10時間(JEITA)
音声:約250m(JEITA)
-

1個

14,390( 15,829円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

防水型 抗菌仕様
電源:単3電池×6本(別売)(EA758YB-13C)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6W メガホン(防滴型)

6W メガホン(防滴型)

    15W メガホン

    15W メガホン

      6W メガホン

      6W メガホン

        エスコ 15W メガホン

        エスコ 15W メガホン

          15W メガホン(ショルダー型)

          15W メガホン(ショルダー型)

            エスコ 30W メガホン(ショルダー型)

            エスコ 30W メガホン(ショルダー型)

              3W メガホン

              3W メガホン

                5Wメガホン(録音機能付)

                5Wメガホン(録音機能付)

                  6W メガホン(ショルダー型)

                  6W メガホン(ショルダー型)

                    10W メガホン(防水型/充電式)

                    10W メガホン(防水型/充電式)

                      5Wメガホン

                      5Wメガホン

                        メガホン(抗菌タイプ)ワイヤレスチューナーユニット

                        メガホン(抗菌タイプ)ワイヤレスチューナーユニット

                          [単3x1本] 防滴型ワイヤレスマイク

                          [単3x1本] 防滴型ワイヤレスマイク

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ TOA エスコ
                            通常価格 14,390円 29,635円 14,722円 29,932円 30,521円 41,541円 10,700円 4,390円 28,791円 31,680円 3,240円 34,801円 32,780円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - -
                            防水性 - - - - - - -
                            詳細2 抗菌仕様 抗菌仕様 抗菌仕様(ハンドル・送話部) - - - - - - - - - -
                            定格出力 6W 15W 6W(最大10W) 15W(最大23W) - - 3W 5W - 6W 5W - -
                            電源 単3電池×6本(別売)(EA758YB-13C) 単2電池×6本または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売) 単3電池×6本または4本(別売)(EA758YB-13C) 単2電池×6本または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売) 単2電池または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売) 単1電池×10本(別売) 単3電池×4本(別売)(EA758YA-3A) 単2電池×4本(別売) 単3電池×8本(別売)(EA758YB-13C) DC9.6V専用密閉型ニッケルカドミウム蓄電池 単3電池×6本(別売) - -

                            6W メガホン(防滴型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました