(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

縫針(先丸)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

縫針(先丸)【5~25個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
260円 ~ 4,200円
税込価格
286円 ~ 4,620円

【特長】ストレートタイプの先がとがっていない針です。【用途】縫製。

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 商品詳細種別:
    縫針(先丸)
  • 詳細2:
    ストレートタイプ

型番

未確定16件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
重量
入数
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
25個
0.5×28mm

1パック

25個入り

1,170( 1,287円 )

1日目

一部当日出荷可能

-
25個
0.6×32mm

1パック

25個入り

1,170( 1,287円 )

1日目

一部当日出荷可能

-
25個
0.7×38mm

1パック

25個入り

1,170( 1,287円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.24g(1本あたり)
25個
0.9×44mm

1パック

25個入り

1,170( 1,287円 )

1日目

-
25個
1.2×51mm

1パック

25個入り

1,170( 1,287円 )

1日目

一部当日出荷可能

-
25個
1.6×55mm

1パック

25個入り

1,430( 1,573円 )

1日目

一部当日出荷可能

1.08g(1本あたり)
25個
2.0×59mm

1パック

25個入り

2,070( 2,277円 )

1日目

一部当日出荷可能

2g(1本あたり)
25個
2.3×70mm

1パック

25個入り

4,200( 4,620円 )

1日目

一部当日出荷可能

-
5個
0.5×28mm

1パック

5個入り

260( 286円 )

1日目

一部当日出荷可能

-
5個
0.6×32mm

1パック

5個入り

260( 286円 )

1日目

一部当日出荷可能

-
5個
0.7×38mm

1パック

5個入り

260( 286円 )

2日目

一部当日出荷可能

0.24g(1本あたり)
5個
0.9×44mm

1パック

5個入り

260( 286円 )

1日目

一部当日出荷可能

-
5個
1.2×51mm

1パック

5個入り

260( 286円 )

1日目

一部当日出荷可能

-
5個
1.6×55mm

1パック

5個入り

320( 352円 )

1日目

一部当日出荷可能

1.08g(1本あたり)
5個
2.0×59mm

1パック

5個入り

460( 506円 )

1日目

一部当日出荷可能

2g(1本あたり)
5個
2.3×70mm

1パック

5個入り

940( 1,034円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ストレートタイプの先がとがっていない針です。
【用途】
縫製。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

縫針(先丸)

縫針(先丸)

    縫針(帆針)

    縫針(帆針)

      スペア針

      スペア針

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 260円 1,080円 1,410円
        通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
        その他 オプション - オプション
        商品詳細種別 縫針(先丸) 帆針 -
        詳細2 ストレートタイプ - -

        ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました