(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒服上下セット(Navy)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防寒服上下セット(Navy)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
40,070円  特別価格 
税込価格
44,077円  特別価格 

・420デニールで強靱性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。・前はボタンと...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    その他
  • 色(系統):
  • メイン素材:
    ナイロン、ポリエステル
  • 耐久撥水加工:
    なし
  • 帯電防止素材:
    なし
  • 適応温度:
    約-45℃
  • 詳細1:
    袖口ジャージ絞り
  • 商品詳細種別:
    上下セット
  • 用途:
    冷凍庫、冷蔵庫作業用

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L

1個

40,070円

34,215

( 37,637円 )

1日目

一部当日出荷可能

LL/2L

1個

40,070( 44,077円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・420デニールで強靱性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。
・前はボタンとジッパーのダブル開閉タイプ
・ズボンのサイドもボタンとジッパー開閉タイプ。はきやすさを考慮してジッパーが上部まで上がります。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒服上下セット(Navy)

防寒服上下セット(Navy)

    防寒オーバーオール(Navy)

    防寒オーバーオール(Navy)

      防寒服上下セット(Sage)

      防寒服上下セット(Sage)

        防寒オーバーオール/ロングコート(Sage)

        防寒オーバーオール/ロングコート(Sage)

          防寒ジャケット(Sage)

          防寒ジャケット(Sage)

            防寒ジャケット(Navy)

            防寒ジャケット(Navy)

              防寒ロングコート(Navy)

              防寒ロングコート(Navy)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 40,070円 21,920円 37,970円 22,410円 24,860円 23,790円 26,700円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                商品分類 その他 サロペット その他 - ジャケット ジャケット コート
                色(系統)
                メイン素材 ナイロン、ポリエステル ナイロン、ポリエステル ナイロン、ポリエステル ナイロン、ポリエステル ナイロン、ポリエステル ナイロン、ポリエステル ナイロン、ポリエステル
                耐久撥水加工 なし なし なし なし なし なし なし
                帯電防止素材 なし なし なし なし なし なし なし

                防寒服上下セット(Navy)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました