(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(防寒ウレタン/裏地・起毛アクリル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手袋(防寒ウレタン/裏地・起毛アクリル)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,400円
税込価格
4,840円

・耐防水性、耐油性、耐摩耗性に優れています。・-60℃でも割れないポリウレタン...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 材質:
    表:ポリウレタン・綿、裏:起毛アクリル、袖口:ボア
  • 全長:
    約280mm
  • 厚み:
    0.6mm
  • 適応温度:
    -60℃~+40℃
  • 内容量:
    1双

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
掌周り
中指長さ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
270mm
82mm
1双

1個

4,400( 4,840円 )

1日目

一部当日出荷可能

LL
294mm
84mm
1双

1個

4,400( 4,840円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・耐防水性、耐油性、耐摩耗性に優れています。
・-60℃でも割れないポリウレタン製
・酸・アルカリ、有機溶剤、化学薬品には使用しないで下さい。
・ガソリンや油を使用した後は手袋を火気に近づけないで下さい。着火する危険があります。
・電気作業には使用しないで下さい。感電する危険があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(防寒ウレタン/裏地・起毛アクリル)

手袋(防寒ウレタン/裏地・起毛アクリル)

    手袋(防寒ウレタン/インナー型・起毛アクリル)

    手袋(防寒ウレタン/インナー型・起毛アクリル)

      手袋(防水防寒/合成皮革・スパンデックス)

      手袋(防水防寒/合成皮革・スパンデックス)

        手袋(防寒インナー)

        手袋(防寒インナー)

          手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン)

          手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン)

            手袋(防寒-30℃/牛革)

            手袋(防寒-30℃/牛革)

              エスコ 防寒手袋

              エスコ 防寒手袋

                手袋(防水防寒/豚革・フリース)

                手袋(防水防寒/豚革・フリース)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 4,400円 4,600円 3,750円 1,220円 1,050円 5,650円 1,030円 5,670円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                  使用用途 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷
                  材質 表:ポリウレタン・綿、裏:起毛アクリル、袖口:ボア ポリウレタン 手の平:合成皮革手の甲:スパンデックス、ポリエステル裏地:フリース - 羊毛70%、ナイロン30% 牛革 樹脂部:天然ゴム、繊維部(アウター):ナイロン、ポリエステル、繊維部(インナー):アクリル、ナイロン 手の平:豚革手の甲・裏地:フリース
                  全長 約280mm - - - - 約280mm - -
                  厚み 0.6mm 0.6mm 0.7mm 0.6mm 1.3mm 9mm 2.5mm 0.4mm
                  適応温度 -60℃~+40℃ -60℃ 約-3.8℃ - - 約-30℃ - 約-3.8℃

                  手袋(防寒ウレタン/裏地・起毛アクリル)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました