(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,050円
税込価格
1,155円

ウール素材で暖かいインナー手袋。材質:羊毛70%、ナイロン30%厚み:1.3m...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
手首から下(ゴム編部分)の長さ
手首から下(ゴム編部分の長さ)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S/M
250mm
190mm
85mm
約90mm(L/XLサイズで)
-
1双

1個

1,050( 1,155円 )

1日目

一部当日出荷可能

L/LL
280mm
220mm
90mm
約90mm
約90mm
1双

1個

1,050( 1,155円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ウール素材で暖かいインナー手袋。
材質:羊毛70%、ナイロン30%
厚み:1.3mm
内容量:1双

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン)

手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン)

    手袋(防水防寒/合成皮革・スパンデックス)

    手袋(防水防寒/合成皮革・スパンデックス)

      手袋(防水防寒/豚革・フリース)

      手袋(防水防寒/豚革・フリース)

        手袋(防寒ウレタン/インナー型・起毛アクリル)

        手袋(防寒ウレタン/インナー型・起毛アクリル)

          [ フリー] 手袋(防寒インナー/アクリル・スパンデックス)

          [ フリー] 手袋(防寒インナー/アクリル・スパンデックス)

            手袋(防寒-30℃/牛革)

            手袋(防寒-30℃/牛革)

              耐油イーグル極寒ソフト 1415 1双入

              耐油イーグル極寒ソフト 1415 1双入

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 三商
                通常価格 1,050円 3,750円 5,670円 4,600円 720円 5,650円 799円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目~  
                使用用途 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷
                商品タイプ インナータイプ - - インナータイプ インナータイプ - ニトリルゴム
                材質 羊毛70%、ナイロン30% 手の平:合成皮革手の甲:スパンデックス、ポリエステル裏地:フリース 手の平:豚革手の甲・裏地:フリース ポリウレタン アクリル85%、スパンデックス15% 牛革 -
                厚み 1.3mm 0.7mm 0.4mm 0.6mm 1.8mm 9mm -
                内容量 1双 1双 1双 1双 1双 1双 -

                手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン)のレビュー

                評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                下ばき手袋
                評価 4.0満足度:4.02018/12/22
                冬季の作業用に。多少、指が動かしにくくなりますが、暖かくなりおすすめです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました