(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(防寒-30℃/牛革)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手袋(防寒-30℃/牛革)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,650円
税込価格
6,215円

手首部はニット絞りになっており、保温効果のある-30℃の牛革製防寒手袋。

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 材質:
    牛革
  • 全長:
    約280mm
  • 厚み:
    9mm
  • 重量:
    400g
  • 適応温度:
    約-30℃
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 画像は代表イメージ画像です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
掌周り
中指長さ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
320mm
90mm
1双

1個

5,650( 6,215円 )

1日目

一部当日出荷可能

LL
330mm
95mm
1双

1個

5,650( 6,215円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

手首部はニット絞りになっており、保温効果のある-30℃の牛革製防寒手袋。

(i)ご注意

  • 画像は代表イメージ画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(防寒-30℃/牛革)

手袋(防寒-30℃/牛革)

    手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン)

    手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン)

      手袋(防水防寒/合成皮革・スパンデックス)

      手袋(防水防寒/合成皮革・スパンデックス)

        1411 極寒ソフト起毛防寒

        1411 極寒ソフト起毛防寒

          手袋(防水防寒/豚革・フリース)

          手袋(防水防寒/豚革・フリース)

            防寒テムレス No.282

            防寒テムレス No.282

              防寒テムレス No.282 1双入

              防寒テムレス No.282 1双入

                ホットエースプロライト

                ホットエースプロライト

                  手袋(防寒インナー)

                  手袋(防寒インナー)

                    防寒手袋 トワロン防寒用

                    防寒手袋 トワロン防寒用

                      手袋(防寒ウレタン/裏地・起毛アクリル)

                      手袋(防寒ウレタン/裏地・起毛アクリル)

                        手袋(防寒ウレタン/インナー型・起毛アクリル)

                        手袋(防寒ウレタン/インナー型・起毛アクリル)

                          メーカー エスコ エスコ エスコ アトム(安全・保護用品) エスコ ケニス 三商 おたふく手袋 エスコ 東和コーポレーション(トワロン) エスコ エスコ
                          通常価格 5,650円 1,050円 3,750円 776円 5,670円 1,781円 1,700円 1,499円 1,220円 855円 4,400円 4,600円
                          通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                          使用用途 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐油・耐溶剤 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷
                          材質 牛革 羊毛70%、ナイロン30% 手の平:合成皮革手の甲:スパンデックス、ポリエステル裏地:フリース - 手の平:豚革手の甲・裏地:フリース - - - - - 表:ポリウレタン・綿、裏:起毛アクリル、袖口:ボア ポリウレタン
                          全長 約280mm - - - - - - - - - 約280mm -
                          厚み 9mm 1.3mm 0.7mm - 0.4mm - - - 0.6mm - 0.6mm 0.6mm
                          重量 400g - - - - - - - - - - -

                          手袋(防寒-30℃/牛革)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました