(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェイスプロテクター(防寒)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フェイスプロテクター(防寒)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,850円
税込単価
4,235円

【商品仕様】・材質…ポリアミド・極薄のストレッチマスク・湿気を外に逃がすが、風...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    その他
  • 色(系統):
  • メイン素材:
    ポリアミド
  • 耐久撥水加工:
    なし
  • 帯電防止素材:
    なし
  • 商品詳細種別:
    防寒フェイスプロテクター
  • 重量:
    約40g

型番

EA915GE-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA915GE-12

1個

3,850( 4,235円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリアミド
・極薄のストレッチマスク
・湿気を外に逃がすが、風は通さない素材です。
・中央部分には裏地に薄いフリース付、両サイド部分には付いていません。
・肩から首にかけて防寒します。
・全長は前後で長さが異なり、前:約410mm、後:約340mm
・重量…約40g
・30℃以下の水で洗濯機で洗濯できます。
・JAN:4548745728941

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェイスプロテクター(防寒)の型番EA915GE-12のページです。
型番EA915GE-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フェイスプロテクター(防寒)

フェイスプロテクター(防寒)

    ヘルメットインナー(防寒)

    ヘルメットインナー(防寒)

      フェースプロテクター(防寒・Sage)

      フェースプロテクター(防寒・Sage)

        ネックゲートル(防寒)

        ネックゲートル(防寒)

          フェースプロテクター(防寒)

          フェースプロテクター(防寒)

            防寒ブルゾン 6061

            防寒ブルゾン 6061

              防寒ブルゾン 6161

              防寒ブルゾン 6161

                ニットキャップ

                ニットキャップ

                  ネックゲートル(防寒・ニット)

                  ネックゲートル(防寒・ニット)

                    ミドリ安全 防寒服 ブルゾン 帯電防止 防水 防風 RC2016 上 4L

                    ミドリ安全 防寒服 ブルゾン 帯電防止 防水 防風 RC2016 上 4L

                      ミドリ安全 防寒服 ブルゾン 帯電防止 防水 防風 RC2016 上 S

                      ミドリ安全 防寒服 ブルゾン 帯電防止 防水 防風 RC2016 上 S

                        防寒服 ブルゾン 帯電防止 防水 VE1051 上

                        防寒服 ブルゾン 帯電防止 防水 VE1051 上

                          防寒ブルゾン 8461

                          防寒ブルゾン 8461

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アイトス アイトス エスコ エスコ ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 アイトス
                            通常価格 3,850円 3,610円 3,290円 4,950円 4,960円 13,939円 12,908円 1,960円 2,510円 18,783円 18,783円 20,429円 8,372円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目~   4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   6日目   5日目~   4日目  
                            商品分類 その他 インナー - その他 その他 ブルゾン ブルゾン その他 その他 - - ブルゾン ブルゾン
                            色(系統) - - - - - -
                            メイン素材 ポリアミド 表:綿、内側:羊毛 - 表:アクリル(2重編)、裏:ポリエステル アクリル繊維 ポリエステル100% ポリエステル100% 表地:ウール、裏地:ポリプロピレン アクリルニット - - ポリエステル100% ポリエステル100%
                            耐久撥水加工 なし なし - なし なし あり あり なし なし - - あり なし
                            帯電防止素材 なし なし - あり なし なし なし なし なし - - あり なし

                            フェイスプロテクター(防寒)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました