(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒ジャケット(注意色オレンジ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防寒ジャケット(注意色オレンジ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
30,250円 27,479円
税込単価
33,275円 30,227円

【特長】通気性があり、柔らかく、破れにくい材質です。耐候性があり、風を通しませ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA915GB-42 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品分類
色(系統)
サイズ
耐久撥水加工
帯電防止素材
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA915GB-42

ジャケット
M
なし
なし

1個

30,250円

27,479

( 30,227円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
通気性があり、柔らかく、破れにくい材質です。
耐候性があり、風を通しません。
蛍光オレンジ色と反射ライン入りで抜群の視認性です。
ジッパーとスナップボタンと前たてでダブルガード、風を通りません。
ボア素材の襟付
襟の後に取付用スナップが付いています。
袖口ゴム編絞り、風が入りにくくなっています。
合成ゴム性天蓋付胸ポケットと両サイドの3箇所にポケットが付いています。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防寒ジャケット(注意色オレンジ)の型番EA915GB-42のページです。
型番EA915GB-42に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒ジャケット(注意色オレンジ)

防寒ジャケット(注意色オレンジ)

    防寒フード(注意色 オレンジ)

    防寒フード(注意色 オレンジ)

      防寒オーバーオール(注意色オレンジ)

      防寒オーバーオール(注意色オレンジ)

        防寒ベスト(注意色オレンジ)

        防寒ベスト(注意色オレンジ)

          防寒オーバーオール(蛍光ライム)

          防寒オーバーオール(蛍光ライム)

            防寒ジャケット(蛍光ライム)

            防寒ジャケット(蛍光ライム)

              防寒ベスト(Navy)

              防寒ベスト(Navy)

                防寒オーバーオール(黒/灰)

                防寒オーバーオール(黒/灰)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 30,250円 6,180円 21,490円 15,140円 36,060円 35,010円 8,430円 30,770円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                  メイン素材 ポリエステル(中綿入り) ポリエステル(中綿入り) ポリエステル(中綿入り) - - - - -
                  適応温度 約-45℃ 約-45℃ 約-45℃ 約-45℃ - - 約-17℃ -

                  防寒ジャケット(注意色オレンジ)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました