(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒ベスト(Navy)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA915GA-53
防寒ベスト(Navy) ( L) ボウカンベスト(NAVY)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,430円
税込単価
9,273円

【特長】・中綿は軽くて、暖かいポリエステル製・後身ごろは前身ごろより長くなって...

詳細情報を確認する

  • 適応温度:
    約-17℃
  • 詳細1:
    襟はニット製
  • 開閉方法:
    前開き・ジッパー式

型番

EA915GA-53 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA915GA-53 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品分類
色(系統)
サイズ
メイン素材
耐久撥水加工
帯電防止素材
着丈
肩幅
胸幅
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA915GA-53

ベスト
L
表・裏:ナイロン、中綿:ポリエステル
なし
なし
前:66.5cm、後:73.5cm
47cm
56cm
約335g

1個

8,430( 9,273円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中綿は軽くて、暖かいポリエステル製
・後身ごろは前身ごろより長くなっているので保温効果が上がります。
・脇はストレッチニットで、ピッタリフィットします。
・襟はニット製
・胸と前両サイドにポケット付

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防寒ベスト(Navy)の型番EA915GA-53のページです。
型番EA915GA-53に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒ベスト(Navy)

防寒ベスト(Navy)

    防寒ベスト(Sage)

    防寒ベスト(Sage)

      防寒ジャケット(Navy)

      防寒ジャケット(Navy)

        防寒服上下セット(Navy)

        防寒服上下セット(Navy)

          防寒オーバーオール(Navy)

          防寒オーバーオール(Navy)

            防寒ジャケット(Sage)

            防寒ジャケット(Sage)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 8,430円 13,070円 23,790円 40,070円 21,920円 24,860円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              適応温度 約-17℃ 約-45℃ 約-45℃ 約-45℃ 約-45℃ 約-45℃
              詳細1 襟はニット製 - 袖口ジャージ絞り 袖口ジャージ絞り - 袖口ジャージ絞り
              開閉方法 前開き・ジッパー式 - - - - -

              防寒ベスト(Navy)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              EA915GA-52
              EA915GA-54
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              商品分類 色(系統) サイズ メイン素材 耐久撥水加工 帯電防止素材 着丈 肩幅 胸幅 重量

              8,430円

              ( 9,273円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              ベストM表・裏:ナイロン、中綿:ポリエステルなしなし前:64cm、後:72cm44cm49cm約300g

              8,430円

              ( 9,273円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              ベストLL/2L表・裏:ナイロン、中綿:ポリエステルなしなし前:67.5cm、後:75.5cm51cm60cm約356g

              防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました