(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒ベスト(注意色オレンジ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防寒ベスト(注意色オレンジ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
15,140円  特別価格 
税込価格
16,654円  特別価格 

・襟と脇部分にニット生地使用。・通気性があり、柔らかく、破れにくい材質です。・...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ベスト
  • 色(系統):
  • 適応温度:
    約-45℃
  • 詳細1:
    材質:ポリエステル(中綿入り)
  • 詳細2:
    ジャッパー開閉式

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M

1個

15,140( 16,654円 )

1日目

一部当日出荷可能

LL/2L

1個

15,140円

13,654

( 15,019円 )

1日目

一部当日出荷可能

3L

1個

15,140円

13,654

( 15,019円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・襟と脇部分にニット生地使用。
・通気性があり、柔らかく、破れにくい材質です。
・耐候性があり、風を通しません。
・蛍光オレンジ色と反射ライン入りで抜群の視認性です。
・アメリカ規格協会ANSI Class 2に準拠しています。
・前身ごろ裾左右にポケット付
・背中下部が前面に比べ長くなっているので高い保温効果があります。
・Lサイズで、全長:約70cm身幅:約53cm袖口:24cm重量:約500g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒ベスト(注意色オレンジ)

防寒ベスト(注意色オレンジ)

    防寒ジャケット(注意色オレンジ)

    防寒ジャケット(注意色オレンジ)

      防寒フード(注意色 オレンジ)

      防寒フード(注意色 オレンジ)

        防寒オーバーオール(注意色オレンジ)

        防寒オーバーオール(注意色オレンジ)

          防寒ベスト(Navy)

          防寒ベスト(Navy)

            防寒オーバーオール(蛍光ライム)

            防寒オーバーオール(蛍光ライム)

              防寒ジャケット(蛍光ライム)

              防寒ジャケット(蛍光ライム)

                防寒ウェアー(Navy)

                防寒ウェアー(Navy)

                  防寒ベスト(Sage)

                  防寒ベスト(Sage)

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 15,140円 30,250円 6,180円 21,490円 8,430円 36,060円 35,010円 15,310円 13,070円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                    商品分類 ベスト - その他 サロペット - - - - ベスト
                    色(系統) - - - -
                    適応温度 約-45℃ 約-45℃ 約-45℃ 約-45℃ 約-17℃ - - 約-9℃ 約-45℃
                    詳細1 材質:ポリエステル(中綿入り) - - - 襟はニット製 反射テープ付 反射テープ付 - -
                    詳細2 ジャッパー開閉式 - - - - - - - -

                    防寒ベスト(注意色オレンジ)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました