(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒ベスト(Sage)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防寒ベスト(Sage)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
13,070円
税込価格
14,377円

・耐錆性と耐久力のあるジッパー使用・背中下部が前面に比べて長くなっているので保...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ベスト
  • 色(系統):
  • 材質:
    ナイロン、ポリエステル
  • 適応温度:
    約-45℃
  • 着丈:
    76cm

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
480g

1個

13,070( 14,377円 )

1日目

一部当日出荷可能

LL/2L
500g

1個

13,070( 14,377円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・耐錆性と耐久力のあるジッパー使用
・背中下部が前面に比べて長くなっているので保温効果が上がります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒ベスト(Sage)

防寒ベスト(Sage)

    防寒ジャケット(Sage)

    防寒ジャケット(Sage)

      防寒ウェアー(Navy)

      防寒ウェアー(Navy)

        防寒ジャケット(Navy)

        防寒ジャケット(Navy)

          防寒ベスト(Navy)

          防寒ベスト(Navy)

            防寒ベスト(注意色オレンジ)

            防寒ベスト(注意色オレンジ)

              防寒服上下セット(Sage)

              防寒服上下セット(Sage)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 13,070円 24,860円 15,310円 23,790円 8,430円 15,140円 37,970円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                商品分類 ベスト ジャケット - ジャケット - ベスト その他
                色(系統) -
                材質 ナイロン、ポリエステル - - - - - -
                適応温度 約-45℃ 約-45℃ 約-9℃ 約-45℃ 約-17℃ 約-45℃ 約-45℃
                着丈 76cm - - - - - -

                防寒ベスト(Sage)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました