(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クールネックバンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クールネックバンド

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
930円
税込単価
1,023円

タオル地は綿、ポリエステル。保冷剤外装は抗菌ナイロンポリの材質を使用しており、...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    タオル地:綿、ポリエステル保冷剤外装:抗菌ナイロンポリ
  • 詳細1:
    洗濯可能
  • 保冷剤持続時間:
    60分
  • 重量:
    タオル:26g、保冷剤:165g

型番

EA915EM-11 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

カラーブルー
材質タオル地綿、ポリエステル
保冷剤外装抗菌ナイロンポリ
サイズ約75×770mm
重量タオル26g
保冷剤165g
保冷剤持続時間60分
  • 洗濯可能
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
サイズ
カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA915EM-11

首周り用品
タオル:約75×770mm、保冷剤:70×360mm
ブルー

1個

930( 1,023円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

タオル地は綿、ポリエステル。
保冷剤外装は抗菌ナイロンポリの材質を使用しており、保冷剤は60分持続でき、洗濯可能となっております。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クールネックバンドの型番EA915EM-11のページです。
型番EA915EM-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クールネックバンド

クールネックバンド

    保冷剤(繰り返し利用可・プラスチック容器)

    保冷剤(繰り返し利用可・プラスチック容器)

      あせとりデコタオル

      あせとりデコタオル

        冷や冷やクールネック No.7180

        冷や冷やクールネック No.7180

          170x100x10mm/150g 保冷剤(8個)

          170x100x10mm/150g 保冷剤(8個)

            汗とりパッド 強粘着タイプ・帽子用

            汗とりパッド 強粘着タイプ・帽子用

              保冷剤(500g 800g)

              保冷剤(500g 800g)

                195x255x35mm 強力保冷剤

                195x255x35mm 強力保冷剤

                  195x135x26mm/550g 強力保冷剤

                  195x135x26mm/550g 強力保冷剤

                    保冷剤 通常タイプ(-1℃)・強保冷タイプ(-13℃)

                    保冷剤 通常タイプ(-1℃)・強保冷タイプ(-13℃)

                      汗とりパッド 弱粘着タイプ

                      汗とりパッド 弱粘着タイプ

                        クールベスト用保冷剤

                        クールベスト用保冷剤

                          19L ソーラーシャワー

                          19L ソーラーシャワー

                            メーカー エスコ イノアック 昭和商会 トーヨーセフティー エスコ バイリーンクリエイト エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 バイリーンクリエイト トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 930円 206円 1,634円 168円 890円 4,250円 285円 1,720円 860円 270円 5,357円 80円 1,780円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   2日目   2日目   当日出荷可能
                            材質 タオル地:綿、ポリエステル保冷剤外装:抗菌ナイロンポリ - - - - - - - - - - - -
                            詳細1 洗濯可能 - - - - - - - - - - - -
                            保冷剤持続時間 60分 - - - - - - - - - - - -
                            重量 タオル:26g、保冷剤:165g - - - - - - - - - - - -

                            クールネックバンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました