(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャップ(フリーサイズ・アジャスター付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キャップ(フリーサイズ・アジャスター付き)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,200円
税込価格
2,420円

【特長】フリーサイズ(アジャスター付き)材質:ポリエステル65%、綿35%

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    キャップ
  • 季節:
    通年
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 材質:
    ポリエステル65%、綿35%
  • 詳細1:
    フリーサイズ(アジャスター付き)
  • 頭周り(目安):
    56~60cm

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
色(系統)
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-

1個

2,200( 2,420円 )

1日目

一部当日出荷可能

アースグリーン

1個

2,200( 2,420円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
フリーサイズ(アジャスター付き)
材質:ポリエステル65%、綿35%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャップ(フリーサイズ・アジャスター付き)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました