(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保温シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA915CE-27
保温シート ホオンシート

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,000円
税込単価
2,200円

【特長】・8mmと厚めの仕様のため、しっかりと保温することができます。

詳細情報を確認する

型番

EA915CE-27 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA915CE-27 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA915CE-27

1.0×2

1個

2,000( 2,200円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・8mmと厚めの仕様のため、しっかりと保温することができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保温シートの型番EA915CE-27のページです。
型番EA915CE-27に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保温シート

保温シート

    床養生ボード(20枚)

    床養生ボード(20枚)

      750x750x0.3mm 作業用シート

      750x750x0.3mm 作業用シート

        養生クロス

        養生クロス

          0.1mm 床面養生シート

          0.1mm 床面養生シート

            0.08mm 床面養生シート(2巻)

            0.08mm 床面養生シート(2巻)

              900×900×9mm プラダン

              900×900×9mm プラダン

                3.0mm 吸着養生シート

                3.0mm 吸着養生シート

                  ジュライト

                  ジュライト

                    0.1mm 床面養生シート(厚手)

                    0.1mm 床面養生シート(厚手)

                      日除けカーテン ポリエチレン製

                      日除けカーテン ポリエチレン製

                        1.8x100m/0.03mm 床面養生シート(2巻)

                        1.8x100m/0.03mm 床面養生シート(2巻)

                          ワニ印 吸水ウレタンスポンジ プロファイル加工 50mm厚 500×500 白

                          ワニ印 吸水ウレタンスポンジ プロファイル加工 50mm厚 500×500 白

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エムエフ エスコ 日大工業 エスコ 日大工業
                            通常価格 1,150円 19,630円 1,660円 1,302円 6,470円 10,090円 3,310円 5,003円 18,060円 9,880円 2,786円 11,220円 457円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート - - 養生シート 養生シート 養生シート -
                            形状 折りたたみタイプ シートタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ ロールタイプ シートタイプ - - ロールタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ -
                            シルバー その他 グリーン - ブルー ブルー - - - 透明 ホワイト ブルー ホワイト
                            厚さ(mm) 8.0 - 0.3 0.254 0.1 0.08 9 - - 0.1 - 0.03 50
                            材質 PETアルミ蒸着フィルム、ポリエチレン ポリプロピレン ポリエステルターポリン (塩ビコーティング) - ポリエチレン ポリエチレン ポリプロピレン ポリエステル - ポリエチレン - ポリエチレン -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA915CE-26
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ
                            (m)

                            1,150円

                            ( 1,265円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            0.5×2

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました