(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVシート(#4000/OD色)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA915BB-62
UVシート(#4000/OD色) UVシート(4000/ODイロ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,800円
税込単価
8,580円

UVカット(耐候剤添加品)で長寿命のシートで厚みもしっかりとあります。OD色の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    UVシート
  • 形状:
    折りたたみタイプ
  • 色:
    ODグリーン
  • 厚さ(mm):
    0.32
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 詳細1:
    ハトメ付
  • 詳細2:
    UVカット(耐候剤添加品)、長寿命タイプ
  • 番手:
    #4000
  • ハトメ間ピッチ:
    0.9m
  • ハトメ材質:
    アルミ

型番

EA915BB-62 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA915BB-62 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA915BB-62

3.6×5.4

1個

7,800( 8,580円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

UVカット(耐候剤添加品)で長寿命のシートで厚みもしっかりとあります。
OD色のため野外での使用の際は溶け込みやすいです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVシート(#4000/OD色)の型番EA915BB-62のページです。
型番EA915BB-62に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVシート(#4000/OD色)

UVシート(#4000/OD色)

    UVクリアシート

    UVクリアシート

      UVシート(軽量タイプ)

      UVシート(軽量タイプ)

        UVシート[#4000]

        UVシート[#4000]

          ターピーUVクロス #5000 ODグリーン

          ターピーUVクロス #5000 ODグリーン

            0.26mm UVシート

            0.26mm UVシート

              0.32mm UVシート(#4000)

              0.32mm UVシート(#4000)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 萩原工業 エスコ エスコ
                通常価格 7,800円 4,410円 1,420円 10,280円 65,655円 6,960円 2,607円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                商品タイプ UVシート UVシート UVシート - UVシート UVシート -
                形状 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ - ロールタイプ 折りたたみタイプ -
                ODグリーン 透明 ブルー - ODグリーン シルバー -
                厚さ(mm) 0.32 0.5 0.18 - 0.47 0.26 -
                材質 ポリエチレン シート本体:ポリオレフィン、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン ポリエチレン ポリエチレン - ポリエチレン ポリエチレン

                UVシート(#4000/OD色)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA915BB-63
                EA915BB-64
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                幅×長さ
                (m)

                11,900円

                ( 13,090円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                5.4×5.4

                15,100円

                ( 16,610円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                5.4×7.2

                UVシートカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました