(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウォータータンク EA913VL型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA913VL-220
ウォータータンク EA913VL型 20L ウォータータンク

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,080円
税込単価
1,188円

【特長】・コンパクトにたためるウォータータンクです。防災やレジャーに最適・注ぐ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 材質:
    本体:ポリエチレン、キャップ・コック:ポリプロピレン
  • 耐熱温度:
    80℃/-20℃

型番

EA913VL-220 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:ポリエチレン、ポリプロピレン
ウォータータンク EA913VL型  特長

収納時

型番容量(L)使用時サイズ
(W×D×H)mm
収納サイズ
(W×D×H)mm
EA913VL-21010225×225×270200×200×60
EA913VL-22020290×290×335260×240×70
 
商品情報を表示

EA913VL-220 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
使用時サイズ
収納サイズ
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA913VL-220

20
290×290×335mm
260×240×70(H)mm
280g

1個

1,080( 1,188円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトにたためるウォータータンクです。防災やレジャーに最適
・注ぐのに便利なコック付き

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォータータンク EA913VL型の型番EA913VL-220のページです。
型番EA913VL-220に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウォータータンク EA913VL型

ウォータータンク EA913VL型

    扁平缶 コック付 容量 10L・20L

    扁平缶 コック付 容量 10L・20L

      ヒシエス 軽油缶 グリーン

      ヒシエス 軽油缶 グリーン

        扁平缶 ケミカルコック付(広口タイプ)

        扁平缶 ケミカルコック付(広口タイプ)

          ポリ容器(ノズル付)

          ポリ容器(ノズル付)

            カラーキャップ(扁平缶用)

            カラーキャップ(扁平缶用)

              ポリタンクトレー

              ポリタンクトレー

                取手付 ポリ容器

                取手付 ポリ容器

                  バロンボックス・バロンダンボール・オプション部品

                  バロンボックス・バロンダンボール・オプション部品

                    KOWA 角ビン1L

                    KOWA 角ビン1L

                      ポリ容器専用ノズルコック台紙付

                      ポリ容器専用ノズルコック台紙付

                        広口扁平缶 355

                        広口扁平缶 355

                          メクラキャップ

                          メクラキャップ

                            メーカー エスコ トラスコ中山 土井金属 瑞穂化成工業 トラスコ中山 トラスコ中山 アイリスオーヤマ トラスコ中山 瑞穂化成工業 コーワ 大澤ワックス トラスコ中山 瑞穂化成工業
                            通常価格 720円 5,990円 1,934円 7,016円 377円 723円 1,812円 360円 495円 493円 626円 2,882円 186円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   2日目   1日目~   5日目   3日目~   1日目~   4日目  
                            商品タイプ 関連品 関連品 - - 関連品 -
                            材質 本体:ポリエチレン、キャップ・コック:ポリプロピレン - - - - - - - - - - - -
                            耐熱温度 80℃/-20℃ - - - - - - - - - - - -

                            ウォータータンク EA913VL型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA913VL-210
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            使用時サイズ 収納サイズ 重量

                            720円

                            ( 792円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            10225×225×270mm200×200×60(H)mm170g

                            ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました