(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

約10mm 当て布団(滑り止め付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA911BF-52
約10mm 当て布団(滑り止め付) アテフトン(スベリドメツキ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,885円
税込単価
8,674円

【特長】・表面:綿+ポリエステル混紡、裏面:ナイロン+PVC・建築内装工事に最...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ふとん
  • 厚み(mm):
    約10
  • 長さ(m):
    1.8
  • 材質:
    表面:綿+ポリエステル混紡、裏面:ナイロン+PVC
  • 内容量:
    1枚入

型番

EA911BF-52 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番サイズ厚さ材質
EA911BF-511,000×1,800mm約10mm表面: 綿+ポリエステル混紡、裏面: ナイロン+PVC
EA911BF-521,400×1,800mm約10mm表面: 綿+ポリエステル混紡、裏面: ナイロン+PVC
 
商品情報を表示

EA911BF-52 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA911BF-52

1400
1枚入

1個

7,885( 8,674円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面:綿+ポリエステル混紡、裏面:ナイロン+PVC
・建築内装工事に最適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

約10mm 当て布団(滑り止め付)の型番EA911BF-52のページです。
型番EA911BF-52に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

約10mm 当て布団(滑り止め付)

約10mm 当て布団(滑り止め付)

    約10mm 当て布団

    約10mm 当て布団

      約5mm  当て布団

      約5mm 当て布団

        0.9x1.8m/約10mm 当て布団

        0.9x1.8m/約10mm 当て布団

          積水 メッシュペーパー250X300 (1000枚入)

          積水 メッシュペーパー250X300 (1000枚入)

            約4mm 当て布団(伸縮)

            約4mm 当て布団(伸縮)

              EPスペーサー グレー

              EPスペーサー グレー

                Jキルトフィットカバー

                Jキルトフィットカバー

                  当て板(発泡ポリエチレン)

                  当て板(発泡ポリエチレン)

                    EBコーナーパッド

                    EBコーナーパッド

                      EPネスティングスペーサー

                      EPネスティングスペーサー

                        MF あてぶとんノンスリップ

                        MF あてぶとんノンスリップ

                          クッションペーパー 25-30 100枚入

                          クッションペーパー 25-30 100枚入

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 積水化学工業 エスコ 三甲 アサヒ(緩衝材) エスコ エルテテ 三甲 エムエフ シモジマ
                            通常価格 6,650円 2,896円 2,180円 4,220円 8,410円 8,360円 7,475円 3,374円 5,670円 58円 5,733円 1,836円 640円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   6日目  
                            商品タイプ ふとん ふとん ふとん ふとん その他緩衝材 ふとん 当て板 ふとん - その他緩衝材 - その他緩衝材 -
                            厚み(mm) 約10 約10 約5 約10 - 約4 - - - 3 - - -
                            長さ(m) 1.8 - - 1.8 300 - - - - 0.2 1.2 - -
                            材質 表面:綿+ポリエステル混紡、裏面:ナイロン+PVC 綿+ポリエステル混紡 表面:不織布、裏面(ノンスリップ部):PVC ポリエチレン100% - 本体:ナイロン、中ゴム:12コール(約10.5mm巾) - - - - - - -
                            内容量 1枚入 1枚入 1枚入 - - 1枚入 - - - - - - -

                            約10mm 当て布団(滑り止め付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA911BF-51
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅(mm) 内容量

                            6,650円

                            ( 7,315円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            1000-

                            毛布・布団カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました