(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

約4mm 当て布団(伸縮)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

約4mm 当て布団(伸縮)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,300円
税込単価
11,330円

・運搬作業等の商品保護に。・伸縮自在のキルティング製当て布団・筒状になっていま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ふとん
  • 厚み(mm):
    約4
  • 材質:
    本体:ナイロン、中ゴム:12コール(約10.5mm巾)
  • 内容量:
    1枚入

型番

EA911BF-32A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(m)
ふち色
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA911BF-32A

1100
1.7~3.7
1枚入

1個

10,300( 11,330円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・運搬作業等の商品保護に。
・伸縮自在のキルティング製当て布団
・筒状になっていますので、どんな形でも簡単に梱包できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

約4mm 当て布団(伸縮)の型番EA911BF-32Aのページです。
型番EA911BF-32Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

約4mm 当て布団(伸縮)

約4mm 当て布団(伸縮)

    約10mm 当て布団

    約10mm 当て布団

      積水 リサイクルペーパー 平版538X765 (500枚入)

      積水 リサイクルペーパー 平版538X765 (500枚入)

        0.9x1.8m/約10mm 当て布団

        0.9x1.8m/約10mm 当て布団

          当て板(発泡ポリエチレン)

          当て板(発泡ポリエチレン)

            紙パッキン 1kg ソラ

            紙パッキン 1kg ソラ

              ロジボード

              ロジボード

                紙パッキン 1kg クロ

                紙パッキン 1kg クロ

                  プラスチック段ボール スミパネル

                  プラスチック段ボール スミパネル

                    ロジボード(スリッド状指穴付)

                    ロジボード(スリッド状指穴付)

                      紙パッキン 1kg モモ

                      紙パッキン 1kg モモ

                        紙パッキン 1kg サクラ

                        紙パッキン 1kg サクラ

                          紙パッキン 1kg アイボリー

                          紙パッキン 1kg アイボリー

                            メーカー エスコ エスコ 積水化学工業 エスコ エスコ シモジマ マルイチ シモジマ 住化プラステック マルイチ シモジマ シモジマ シモジマ
                            通常価格 8,360円 2,896円 8,544円 4,220円 5,670円 1,933円 2,449円 2,444円 4,604円 6,522円 1,933円 1,933円 1,933円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   6日目   1日目   1日目   6日目   6日目   6日目  
                            商品タイプ ふとん ふとん その他緩衝材 ふとん - - - - その他緩衝材 - - - -
                            厚み(mm) 約4 約10 - 約10 - - - - 9 - - - -
                            材質 本体:ナイロン、中ゴム:12コール(約10.5mm巾) 綿+ポリエステル混紡 - ポリエチレン100% - - - - - - - - -
                            内容量 1枚入 1枚入 - - - - - - - - - - -

                            約4mm 当て布団(伸縮)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA911BF-31A
                            EA911BF-41A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅(mm) 長さ(m) ふち色 内容量

                            8,360円

                            ( 9,196円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            11001.2~2.8-

                            19,665円

                            ( 21,632円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            14002.0~4-

                            毛布・布団カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました