(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラダン EA911BDシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プラダン EA911BDシリーズ【5個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,430円 ~ 3,679円
税込価格
1,573円 ~ 4,047円

【特長】・衝撃に強く繰り返し使用可能・断熱効果や遮音効果に優れています・移転・...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリプロピレン

型番

未確定16件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■プラダンはポリプロピレン樹脂を原材料として製造された中空構造により、軽さと強度を両立したコストパフォーマンスに優れた素材です。

  • 材質:ポリプロピレン
  • 厚み:4mm
  • 5枚入り
プラダン EA911BDシリーズ【1~5個入り】  仕様
型番サイズ(mm)
EA911BD-1600×450ナチュラル
EA911BD-2
EA911BD-3
EA911BD-5グレー
EA911BD-6
EA911BD-7
EA911BD-8
EA911BD-11910×300ナチュラル
EA911BD-12
EA911BD-13
EA911BD-14
EA911BD-15グレー
EA911BD-16
EA911BD-17
EA911BD-18
EA911BD-31910×910ナチュラル
EA911BD-32

【主な使用用途】

  • 床・壁の保護・養生に
  • 輸送時の梱包材や緩衝材として
  • 看板やPOP、展示会での展示パネルなどに

使用方法・使用事例

使用事例

プラダン EA911BDシリーズ【1~5個入り】  使用事例
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
形状
幅×長さ(m)
厚さ(mm)
サイズ
カラー
詳細1
重量
用途
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
カラーシート
シートタイプ
その他
0.60×0.45
4
-
-
入数:5枚
162g
移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
ナチュラル

1パック

5個入り

1,430( 1,573円 )

1日目

一部当日出荷可能

カラーシート
シートタイプ
ホワイト
0.60×0.45
4
-
-
入数:5枚
162g
移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
-

1パック

5個入り

1,430( 1,573円 )

1日目

一部当日出荷可能

カラーシート
シートタイプ
ブラック
0.60×0.45
4
-
-
入数:5枚
162g
移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
-

1パック

5個入り

1,430( 1,573円 )

1日目

一部当日出荷可能

カラーシート
シートタイプ
ブルー
0.60×0.45
4
-
-
入数:5枚
162g
移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
-

1パック

5個入り

1,430( 1,573円 )

1日目

一部当日出荷可能

カラーシート
シートタイプ
グレー
0.60×0.45
4
-
-
入数:5枚
162g
移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
-

1パック

5個入り

1,430( 1,573円 )

1日目

一部当日出荷可能

カラーシート
シートタイプ
グリーン
0.60×0.45
4
-
-
入数:5枚
162g
移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
-

1パック

5個入り

1,430( 1,573円 )

1日目

一部当日出荷可能

カラーシート
シートタイプ
イエロー
0.60×0.45
4
-
-
入数:5枚
162g
移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
-

1パック

5個入り

1,430( 1,573円 )

1日目

一部当日出荷可能

カラーシート
シートタイプ
その他
0.91×0.30
4
-
-
入数:5枚
163g
移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
ナチュラル

1パック

5個入り

1,450( 1,595円 )

1日目

一部当日出荷可能

カラーシート
シートタイプ
ホワイト
0.91×0.30
4
-
-
入数:5枚
163g
移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
-

1パック

5個入り

1,450( 1,595円 )

1日目

一部当日出荷可能

カラーシート
シートタイプ
ブラック
0.91×0.30
4
-
-
入数:5枚
163g
移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
-

1パック

5個入り

1,450( 1,595円 )

1日目

一部当日出荷可能

カラーシート
シートタイプ
ブルー
0.91×0.30
4
-
-
入数:5枚
163g
移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
-

1パック

5個入り

1,450( 1,595円 )

1日目

一部当日出荷可能

カラーシート
シートタイプ
グレー
0.91×0.30
4
-
-
入数:5枚
163g
移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
-

1パック

5個入り

1,450( 1,595円 )

1日目

一部当日出荷可能

カラーシート
シートタイプ
グリーン
0.91×0.30
4
-
-
入数:5枚
163g
移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
-

1パック

5個入り

1,450( 1,595円 )

1日目

一部当日出荷可能

カラーシート
シートタイプ
イエロー
0.91×0.30
4
-
-
入数:5枚
163g
移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
-

1パック

5個入り

1,450( 1,595円 )

1日目

一部当日出荷可能

カラーシート
シートタイプ
その他
0.91×0.91
4
-
-
入数:5枚
495g
-
ナチュラル

1パック

5個入り

3,679( 4,047円 )

1日目

一部当日出荷可能

カラーシート
シートタイプ
ホワイト
0.91×0.91
4
-
-
入数:5枚
495g
-
-

1パック

5個入り

3,679( 4,047円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・衝撃に強く繰り返し使用可能
・断熱効果や遮音効果に優れています
・移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラダン EA911BDシリーズ

プラダン EA911BDシリーズ

    ネオペイブレックス

    ネオペイブレックス

      プラダン 910×600×4 グリーン

      プラダン 910×600×4 グリーン

        ジュライト

        ジュライト

          床養生ボード(20枚)

          床養生ボード(20枚)

            ブラックターフ フラット

            ブラックターフ フラット

              日除けカーテン ポリエチレン製

              日除けカーテン ポリエチレン製

                3.0mm 吸着養生シート

                3.0mm 吸着養生シート

                  メーカー エスコ 仙台銘板 アイリスオーヤマ エムエフ エスコ エムエフ 日大工業 エスコ
                  通常価格 1,430円 17,610円 492円 18,060円 19,630円 10,707円 2,786円 5,003円
                  通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   5日目   2日目   当日出荷可能 5日目~   1日目   2日目   当日出荷可能
                  材質 ポリプロピレン - - - ポリプロピレン - - ポリエステル

                  プラダン EA911BDシリーズのレビュー

                  評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                  工場内清掃
                  評価 5.0満足度:5.02021/08/30
                  機械から跳ね出てしまう油の混じった水を遮るのに使用しました。丈夫でいいです。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  工具箱製作の為
                  評価 4.0満足度:4.02021/06/16
                  作業場に小さな工具入れが欲しく、プラダンで出来るのではと思い購入しました。安価で耐久性もあり、良い物が出来ました。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました