(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.69x1.85m/5mm 床面養生マット(折り畳式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

0.69x1.85m/5mm 床面養生マット(折り畳式)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,060円
税込単価
11,066円

【商品仕様】・材質…外側:PVCターポリンシート、内側:発泡ウレタン・毛布と違...

詳細情報を確認する

型番

EA911BC-20 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA911BC-20

1個

10,060( 11,066円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…外側:PVCターポリンシート、内側:発泡ウレタン
・毛布と違い使用時に埃がたちません。
・丈夫で繰り返し使用できます。
・サイズ…690×1850×5(T)mm
・折りたたみ時サイズ…690×310×40mm
・JAN:4518340541856

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.69x1.85m/5mm 床面養生マット(折り畳式)の型番EA911BC-20のページです。
型番EA911BC-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0.69x1.85m/5mm 床面養生マット(折り畳式)

0.69x1.85m/5mm 床面養生マット(折り畳式)

    1820x910x2.5mm 折畳式養生プラダン

    1820x910x2.5mm 折畳式養生プラダン

      床養生ボード(20枚)

      床養生ボード(20枚)

        保温シート

        保温シート

          吸水ウレタン

          吸水ウレタン

            養生プラダン(ダンプラ)

            養生プラダン(ダンプラ)

              900×900×9mm プラダン

              900×900×9mm プラダン

                白ゴムシート

                白ゴムシート

                  床養生材 ピッタリガード

                  床養生材 ピッタリガード

                    天然アメゴムシート

                    天然アメゴムシート

                      0.1mm 床面養生シート(厚手)

                      0.1mm 床面養生シート(厚手)

                        ユニット ラミダン(養生シート)10枚組 ポリプロピレン 910X1820

                        ユニット ラミダン(養生シート)10枚組 ポリプロピレン 910X1820

                          3.0mm 吸着養生シート

                          3.0mm 吸着養生シート

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エムエフ アイリスオーヤマ エスコ 和気産業 日大工業 和気産業 エスコ ユニット エスコ
                            通常価格 10,060円 4,347円 19,630円 1,150円 1,025円 250円 3,310円 253円 22,945円 2,284円 9,880円 11,838円 5,003円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 6日目   2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート - - 養生シート 養生シート 養生シート - 養生シート 養生シート -
                            形状 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ シートタイプ 折りたたみタイプ - - シートタイプ シートタイプ - - ロールタイプ シートタイプ -
                            幅×長さ(m) 0.69×1.85 0.91×1.82 0.9×1.8 - - - 0.9×0.9 0.1×0.1 1X2 300 - 0.91×1.82 -
                            厚さ(mm) 5 2.5 - 8.0 - 4 9 3 3 3 0.1 3.5 -
                            材質 外側:PVCターポリンシート、内側:発泡ウレタン ポリプロピレン ポリプロピレン PETアルミ蒸着フィルム、ポリエチレン - - ポリプロピレン - - - ポリエチレン - ポリエステル

                            0.69x1.85m/5mm 床面養生マット(折り畳式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました