(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

床養生ボード(20枚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA911BB-40
床養生ボード(20枚)【20個入り】 ユカヨウジョウボード(20マイ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
19,630円
税込単価
21,593円

・軽量で、緩衝性に優れています。・保温性、断熱性もあります。・耐水・耐油・耐薬...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    養生シート
  • 形状:
    シートタイプ
  • 色:
    その他
  • 幅×長さ(m):
    0.9×1.8
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • 詳細1:
    一体中空構造成型
  • 色詳細:
    ナチュラル
  • 入数:
    20枚入り

型番

EA911BB-40 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA911BB-40 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚さ(mm)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA911BB-40

2.5
280g

1パック

20個入り

19,630( 21,593円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・軽量で、緩衝性に優れています。
・保温性、断熱性もあります。
・耐水・耐油・耐薬品性に優れています。
・紙粉、木屑が出ず、リサイクルが可能です。
・床の養生や壁、床の保護にお使いください。
・緩衝材としてもお使いいただけます。
・裁断・打ち抜き等の加工が簡単に行えます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

床養生ボード(20枚)の型番EA911BB-40のページです。
型番EA911BB-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

床養生ボード(20枚)

床養生ボード(20枚)

    オレフィン系硬質発泡体 ゼットロン 養生シート

    オレフィン系硬質発泡体 ゼットロン 養生シート

      ラミダン 養生シート ミナフォーム

      ラミダン 養生シート ミナフォーム

        MF サンキポリシート 0.15×1800×50

        MF サンキポリシート 0.15×1800×50

          ネオステップ

          ネオステップ

            プラスチック発泡PPシート スミセラー ハードタイプ

            プラスチック発泡PPシート スミセラー ハードタイプ

              養生シート プラベニヤ

              養生シート プラベニヤ

                床養生ボード(10枚)

                床養生ボード(10枚)

                  プラスチック段ボール サンプライ 導電性タイプ

                  プラスチック段ボール サンプライ 導電性タイプ

                    プラスチック段ボール サンプライ

                    プラスチック段ボール サンプライ

                      養生マット

                      養生マット

                        養生 クッションマット

                        養生 クッションマット

                          敷板 タフマット

                          敷板 タフマット

                            メーカー エスコ 積水化学工業 酒井化学工業 エムエフ アラオ 住化プラステック 積水化学工業 エスコ 住化プラステック 住化プラステック トラスコ中山 ユタカメイク SHINODA(篠田ゴム)
                            通常価格 19,630円 3,840円 1,023円 14,330円 524円 5,481円 473円 4,695円 2,300円 1,429円 2,949円 1,115円 55,842円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   2日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 仮設マット
                            形状 シートタイプ - 折りたたみタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ シートタイプ - シートタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ
                            その他 ベージュ ブルー - ブルー ブルー 半透明 その他 ブラック - グレー -
                            幅×長さ(m) 0.9×1.8 0.91X1.82 0.91X1.82 1.8×50 - 0.9×1.8 0.91X1.82 0.91×1 0.91×1.82 0.91×1.82 - - 1.23X2.5
                            材質 ポリプロピレン - - - - - - ポリプロピレン - - - - -

                            床養生ボード(20枚)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA911BB-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            厚さ
                            (mm)
                            重量

                            21,740円

                            ( 23,914円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            一部当日出荷可能

                            3360g

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました