(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.9x10m/1.5mm EVAシート(エンボス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

0.9x10m/1.5mm EVAシート(エンボス)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
32,310円
税込単価
35,541円

【商品仕様】・サイズ…900mm×10m・厚さ…1.5mm・材質…EVA(酢酸...

詳細情報を確認する

型番

EA911BB-1 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

0.9x10m/1.5mm EVAシート(エンボス) 製品特長01
  • 表面は滑りにくいエンボス加工
  • 片面用
  • 帯電防止処理
  • 強靭でゴム弾性を持ちつつ、カッターで容易にサイズカットできます。
  • 耐久・耐衝撃・耐水・耐油・耐薬品性
  • 材質:EVA(酢酸ビニールモノマー樹脂)

使用方法・使用事例

使用事例

0.9x10m/1.5mm EVAシート(エンボス) 使用方法01
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA911BB-1

1個

32,310( 35,541円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…900mm×10m
・厚さ…1.5mm
・材質…EVA(酢酸ビニルモノマー樹脂)
・強靭でゴム弾性を持ちつつ、カッターで容易にサイズカットできます。
・10mタイプなので長い廊下での養生にも最適です。
・耐久・耐衝撃・耐水・耐油・耐薬品に優れています。
・片面用
・表面は滑りにくいエンボス加工
・帯電防止処理
・JAN:4548745417166

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.9x10m/1.5mm EVAシート(エンボス)の型番EA911BB-1のページです。
型番EA911BB-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0.9x10m/1.5mm EVAシート(エンボス)

0.9x10m/1.5mm EVAシート(エンボス)

    床養生シート プラベニソフト ロールタイプ

    床養生シート プラベニソフト ロールタイプ

      エスコ 床面養生マット(エンボス/青)1.0×30m/2.0mm

      エスコ 床面養生マット(エンボス/青)1.0×30m/2.0mm

        0.08mm 床面養生シート(2巻)

        0.08mm 床面養生シート(2巻)

          900x1800mm/2.5mm 床養生ボード(5枚)

          900x1800mm/2.5mm 床養生ボード(5枚)

            養生マット

            養生マット

              ジャバラシートEPT

              ジャバラシートEPT

                0.05mm 床面養生シート(静電防止)

                0.05mm 床面養生シート(静電防止)

                  養生シート プラベニヤ

                  養生シート プラベニヤ

                    ジャバラシートCR

                    ジャバラシートCR

                      トラックシート(帆布)

                      トラックシート(帆布)

                        養生シート(PPボード)

                        養生シート(PPボード)

                          床養生材 ピッタリガード

                          床養生材 ピッタリガード

                            メーカー エスコ 積水化学工業 エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 シバタ工業 エスコ 積水化学工業 シバタ工業 ユタカメイク トラスコ中山 日大工業
                            通常価格 32,310円 24,201円 3,030円 10,090円 28,690円 2,949円 33,011円 7,470円 473円 22,898円 21,876円 4,070円 22,945円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート トラックシート 養生シート 養生シート
                            形状 ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ シートタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ -
                            ブルー ブルー ブルー ブルー グリーン グレー ブラック ブルー 半透明 ブラック グリーン ブルー ブルー
                            幅×長さ(m) 0.9×10 0.9X10 1×30 - 0.9×1.8 - 1.1×5 - 0.91X1.82 1.1×5 - 0.9×1.8 1X2
                            厚さ(mm) 1.5 1.5 約2 0.08 2.5 1.6 - 0.05 2.5 - 0.56 - 3

                            0.9x10m/1.5mm EVAシート(エンボス)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました