(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ 1.0x30m/2.0mm 床面養生マット(エンボス/青)

エスコ 1.0x30m/2.0mm 床面養生マット(エンボス/青)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,190円
税込単価
5,709円

【商品仕様】・発泡ポリエチレンと強化フィルムを貼り合せてエンボス加工をしていま...

詳細情報を確認する

型番

EA911BA-7 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ養生シート形状ロールタイプ
ブルー幅×長さ(m)1×30
厚さ(mm)約2重量2.6kg

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA911BA-7

1個

5,190( 5,709円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・発泡ポリエチレンと強化フィルムを貼り合せてエンボス加工をしています。
・厚さ…約2mm
・サイズ…1000mm×30m
・重量…2.6kg
・屋内工事や引越し作業などの際に、床や壁を傷から守ります。
・JAN:4518340452046

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ 1.0x30m/2.0mm 床面養生マット(エンボス/青)の型番EA911BA-7のページです。
型番EA911BA-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ 1.0x30m/2.0mm 床面養生マット(エンボス/青)

エスコ 1.0x30m/2.0mm 床面養生マット(エンボス/青)

    エスコ 床面養生マット(エンボス/青)1.0×30m/2.0mm

    エスコ 床面養生マット(エンボス/青)1.0×30m/2.0mm

      1.0x20m/3.0mm 床面養生シート

      1.0x20m/3.0mm 床面養生シート

        0.9x10m/1.5mm EVAシート(エンボス)

        0.9x10m/1.5mm EVAシート(エンボス)

          0.1mm 床面養生シート

          0.1mm 床面養生シート

            750x750x0.3mm 作業用シート

            750x750x0.3mm 作業用シート

              和気産業 ゴムシート WGS-5-R

              和気産業 ゴムシート WGS-5-R

                養生クロス

                養生クロス

                  0.08mm 床面養生シート(2巻)

                  0.08mm 床面養生シート(2巻)

                    ゴムシートシート

                    ゴムシートシート

                      3.0mm 吸着養生シート

                      3.0mm 吸着養生シート

                        緩衝床養生シート(ポリエチレン製)

                        緩衝床養生シート(ポリエチレン製)

                          アルミコーティング遮熱・耐熱シート 115cm幅×1m

                          アルミコーティング遮熱・耐熱シート 115cm幅×1m

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 和気産業 エスコ エスコ 和気産業 エスコ トラスコ中山 菊地シート
                            通常価格 5,190円 3,030円 14,000円 32,310円 6,470円 1,660円 22,214円 1,302円 10,090円 1,183円 5,003円 5,051円 20,843円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   6日目  
                            商品タイプ 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート - 養生シート 養生シート - - 養生シート 養生シート
                            形状 ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ - 折りたたみタイプ ロールタイプ - - ロールタイプ 折りたたみタイプ
                            ブルー ブルー - ブルー ブルー グリーン - - ブルー ブラック - - シルバー
                            幅×長さ(m) 1×30 1×30 1×20 0.9×10 - 0.75×0.75 - - - - - 1X30 1.15×1
                            厚さ(mm) 約2 約2 約3 1.5 0.1 0.3 - 0.254 0.08 0.5 - 2 0.5

                            エスコ 1.0x30m/2.0mm 床面養生マット(エンボス/青)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト