(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.1mm 床面養生シート(厚手)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA911BA-36
0.1mm 床面養生シート(厚手) ユカメンヨウジョウシート(アツデ・シングル)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,900円
税込単価
11,990円

【特長】・建築養生用に・期間の長い現場や風のある現場に・養生面がよく見えて安心...

詳細情報を確認する

型番

EA911BA-36 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA911BA-36 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
重量
仕様
広げた時のサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA911BA-36

1.0×100
8kg/本
シングル
-

1個

10,900( 11,990円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・建築養生用に
・期間の長い現場や風のある現場に
・養生面がよく見えて安心
・厚手タイプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.1mm 床面養生シート(厚手)の型番EA911BA-36のページです。
型番EA911BA-36に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0.1mm 床面養生シート(厚手)

0.1mm 床面養生シート(厚手)

    3.0mm 吸着養生シート

    3.0mm 吸着養生シート

      1.0x30m/0.15mm 床面養生シート(粘着性)

      1.0x30m/0.15mm 床面養生シート(粘着性)

        1.8x100m/0.03mm 床面養生シート(2巻)

        1.8x100m/0.03mm 床面養生シート(2巻)

          保冷・保温シート

          保冷・保温シート

            0.9x10m/1.5mm EVAシート(エンボス)

            0.9x10m/1.5mm EVAシート(エンボス)

              0.01mm 養生シート(2巻)

              0.01mm 養生シート(2巻)

                0.08mm 床面養生シート(2巻)

                0.08mm 床面養生シート(2巻)

                  床養生ボード(20枚)

                  床養生ボード(20枚)

                    1.0x20m/3.0mm 床面養生シート

                    1.0x20m/3.0mm 床面養生シート

                      0.1mm 床面養生シート

                      0.1mm 床面養生シート

                        900×900×9mm プラダン

                        900×900×9mm プラダン

                          ターポリンシート(ポリエステル帆布)

                          ターポリンシート(ポリエステル帆布)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 9,880円 5,003円 9,480円 11,220円 7,239円 32,310円 4,420円 10,090円 19,630円 14,000円 6,470円 3,310円 24,880円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 養生シート - 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート
                            形状 ロールタイプ - ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ シートタイプ ロールタイプ ロールタイプ シートタイプ シートタイプ
                            透明 - 透明 ブルー シルバー ブルー 透明 ブルー その他 - ブルー - -
                            厚さ(mm) 0.1 - 約0.15 0.03 0.28 1.5 0.01 0.08 - 約3 0.1 9 -
                            材質 ポリエチレン ポリエステル ポリエチレン ポリエチレン アルミ蒸着フィルム+ポリエチレン EVA(酢酸ビニルモノマー樹脂) ポリエチレン ポリエチレン ポリプロピレン 表面:ポリエチレン、裏面:発泡ポリエチレン ポリエチレン ポリプロピレン ポリエステル、塩化ビニール

                            0.1mm 床面養生シート(厚手)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA911BA-37
                            EA911BA-38
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ
                            (m)
                            重量 仕様 広げた時のサイズ

                            9,880円

                            ( 10,868円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            1.8×50-シングル-

                            19,490円

                            ( 21,439円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            1.8×50-ダブル3600mm×50m

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました