(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.05mm 床面養生シート(静電防止)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA911BA-31
0.05mm 床面養生シート(静電防止) ユカメンヨウジョウシート(セイデンボウシ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,470円
税込単価
8,217円

【特長】・静電気防止効果のある床面養生シートです。・ほこり等を嫌う物の養生に最...

詳細情報を確認する

型番

EA911BA-31 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:ポリエチレン
  • ほこり等を嫌う物の養生に
  • 幅:EA911BA-31/1000mm、EA911BA-32/1800mm
  • 長さ:100m
 
商品情報を表示

EA911BA-31 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA911BA-31

1.0×100

1個

7,470( 8,217円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気防止効果のある床面養生シートです。
・ほこり等を嫌う物の養生に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.05mm 床面養生シート(静電防止)の型番EA911BA-31のページです。
型番EA911BA-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0.05mm 床面養生シート(静電防止)

0.05mm 床面養生シート(静電防止)

    0.08mm 床面養生シート(2巻)

    0.08mm 床面養生シート(2巻)

      1.8x100m/0.03mm 床面養生シート(2巻)

      1.8x100m/0.03mm 床面養生シート(2巻)

        1.0x 50m/1.0mm 床面養生シート(エンボス)

        1.0x 50m/1.0mm 床面養生シート(エンボス)

          MF サンキポリ ノンスリップ 0.05×1000×100

          MF サンキポリ ノンスリップ 0.05×1000×100

            0.1mm 床面養生シート(厚手)

            0.1mm 床面養生シート(厚手)

              0.9x10m/1.5mm EVAシート(エンボス)

              0.9x10m/1.5mm EVAシート(エンボス)

                エスコ 1.0x30m/2.0mm 床面養生マット(エンボス/青)

                エスコ 1.0x30m/2.0mm 床面養生マット(エンボス/青)

                  TRUSCO ノンスリップ養生シート グリーン 0.03mmX1mX100m

                  TRUSCO ノンスリップ養生シート グリーン 0.03mmX1mX100m

                    0.01mm 養生シート(2巻)

                    0.01mm 養生シート(2巻)

                      サンキポリ 静電 0.05×1800×100

                      サンキポリ 静電 0.05×1800×100

                        0.1mm 床面養生シート

                        0.1mm 床面養生シート

                          MF サンキポリ 黒 0.15×2000×50

                          MF サンキポリ 黒 0.15×2000×50

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エムエフ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ エムエフ エスコ エムエフ
                            通常価格 7,470円 10,090円 11,220円 3,190円 6,391円 9,880円 32,310円 5,190円 2,357円 4,420円 12,188円 6,470円 20,247円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート - 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート
                            形状 ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ - ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ
                            ブルー ブルー ブルー - - 透明 ブルー ブルー グリーン 透明 - ブルー ブラック
                            厚さ(mm) 0.05 0.08 0.03 約1 0.05 0.1 1.5 約2 0.03 0.01 0.05 0.1 0.15
                            材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン - - ポリエチレン EVA(酢酸ビニルモノマー樹脂) - - ポリエチレン - ポリエチレン -

                            0.05mm 床面養生シート(静電防止)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA911BA-32
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ
                            (m)

                            13,500円

                            ( 14,850円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            1.8×100

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました