(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.08mm 床面養生シート(2巻)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

0.08mm 床面養生シート(2巻)【2個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
10,090円
税込価格
11,099円

厚手の床面養生材で2巻分入っています。建築や塗装用にぴったりです。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.0×100

1パック

2個入り

10,090( 11,099円 )

1日目

一部当日出荷可能

1.3×77

1パック

2個入り

10,090( 11,099円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

厚手の床面養生材で2巻分入っています。
建築や塗装用にぴったりです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0.08mm 床面養生シート(2巻)

0.08mm 床面養生シート(2巻)

    1.8x100m/0.03mm 床面養生シート(2巻)

    1.8x100m/0.03mm 床面養生シート(2巻)

      0.1mm 床面養生シート(厚手)

      0.1mm 床面養生シート(厚手)

        3.0mm 吸着養生シート

        3.0mm 吸着養生シート

          0.1mm 床面養生シート

          0.1mm 床面養生シート

            750x750x0.3mm 作業用シート

            750x750x0.3mm 作業用シート

              ポリフィルム

              ポリフィルム

                階段養生材 段吉

                階段養生材 段吉

                  ジュライト

                  ジュライト

                    保冷・保温シート

                    保冷・保温シート

                      0.9x10m/1.5mm EVAシート(エンボス)

                      0.9x10m/1.5mm EVAシート(エンボス)

                        はがせるフェルト

                        はがせるフェルト

                          1.0x30m/0.15mm 床面養生シート(粘着性)

                          1.0x30m/0.15mm 床面養生シート(粘着性)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エムエフ エムエフ エムエフ エスコ エスコ 和気産業 エスコ
                            通常価格 10,090円 11,220円 9,880円 5,003円 6,470円 1,660円 2,750円 6,323円 18,060円 7,239円 32,310円 20,693円 9,480円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 養生シート 養生シート 養生シート - 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート - 養生シート 養生シート - 養生シート
                            形状 ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ - ロールタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ - ロールタイプ ロールタイプ - ロールタイプ
                            ブルー ブルー 透明 - ブルー グリーン - その他 - シルバー ブルー - 透明
                            厚さ(mm) 0.08 0.03 0.1 - 0.1 0.3 - - - 0.28 1.5 2 約0.15
                            材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエステル ポリエチレン ポリエステルターポリン (塩ビコーティング) - - - アルミ蒸着フィルム+ポリエチレン EVA(酢酸ビニルモノマー樹脂) - ポリエチレン

                            0.08mm 床面養生シート(2巻)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました