(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.01mm 養生シート(2巻)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA911BA-12
0.01mm 養生シート(2巻)【2個入り】 ヨウジョウシート(2マキ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,420円
税込単価
4,862円

・外装、内装、美装など、あらゆる現場の養生に最適です。・両面コロナ処理を施して...

詳細情報を確認する

型番

EA911BA-12 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

0.01mm 養生シート(2巻)【2個入り】 製品特性01
  • 材質:ポリエチレン
  • 外装、内装、美装など、あらゆる現場の養生に。
  • 両面コロナ処理を施しているので乾燥塗料皮膜の固着を高めます。
  • 幅(広げたサイズ):EA911BA-11/900(1800)mm、EA911BA-12/900mm、EA911BA-13/1800(3600)mm、EA911BA-14/1800mm
  • 長さ:EA911BA-11・EA911BA-13/100m、EA911BA-12・EA911BA-14/200m
  • 仕様:EA911BA-11・EA911BA-13/ダブル、EA911BA-12・EA911BA-14/シングル
 
商品情報を表示

EA911BA-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
仕様
広げた時のサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA911BA-12

0.9×200
シングル
-

1パック

2個入り

4,420( 4,862円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・外装、内装、美装など、あらゆる現場の養生に最適です。
・両面コロナ処理を施しているので乾燥塗料皮膜の固着を高めます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.01mm 養生シート(2巻)の型番EA911BA-12のページです。
型番EA911BA-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0.01mm 養生シート(2巻)

0.01mm 養生シート(2巻)

    保冷・保温シート

    保冷・保温シート

      1.8x100m/0.03mm 床面養生シート(2巻)

      1.8x100m/0.03mm 床面養生シート(2巻)

        0.1mm 床面養生シート(厚手)

        0.1mm 床面養生シート(厚手)

          1.0x30m/0.15mm 床面養生シート(粘着性)

          1.0x30m/0.15mm 床面養生シート(粘着性)

            3.0mm 吸着養生シート

            3.0mm 吸着養生シート

              ジャバラシートEPT

              ジャバラシートEPT

                ジャバラシートCR

                ジャバラシートCR

                  0.05mm 床面養生シート(静電防止)

                  0.05mm 床面養生シート(静電防止)

                    0.08mm 床面養生シート(2巻)

                    0.08mm 床面養生シート(2巻)

                      0.9x10m/1.5mm EVAシート(エンボス)

                      0.9x10m/1.5mm EVAシート(エンボス)

                        はがせるフェルト

                        はがせるフェルト

                          養生プラダン(ダンプラ)

                          養生プラダン(ダンプラ)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ シバタ工業 シバタ工業 エスコ エスコ エスコ 和気産業 アイリスオーヤマ
                            通常価格 4,420円 7,239円 11,220円 9,880円 9,480円 5,003円 33,011円 22,898円 7,470円 10,090円 32,310円 20,693円 250円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート - 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート - -
                            形状 ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ - ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ - -
                            透明 シルバー ブルー 透明 透明 - ブラック ブラック ブルー ブルー ブルー - -
                            厚さ(mm) 0.01 0.28 0.03 0.1 約0.15 - - - 0.05 0.08 1.5 2 4
                            材質 ポリエチレン アルミ蒸着フィルム+ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエステル - - ポリエチレン ポリエチレン EVA(酢酸ビニルモノマー樹脂) - -

                            0.01mm 養生シート(2巻)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA911BA-11
                            EA911BA-13
                            EA911BA-14
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ
                            (m)
                            仕様 広げた時のサイズ

                            4,420円

                            ( 4,862円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            0.9×100ダブル1800mm×100m

                            8,240円

                            ( 9,064円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            1.8×100ダブル3600mm×100m

                            8,000円

                            ( 8,800円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            1.8×200シングル-

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました