(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.17x10m/0.6mm ナイロンシート(裏面PUコート)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA911AS-12
1.17x10m/0.6mm ナイロンシート(裏面PUコート) ナイロンシート(ウラメンPUコート/OD)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
23,133円 21,687円
税込単価
25,446円 23,856円

【特長】・物品カバー、袋、鞄に最適です・ポリウレタン樹脂(PU)は弾力性・柔軟...

詳細情報を確認する

型番

EA911AS-12 解除

Loading...

仕様

EA911AS-2【商品仕様】
・材質…ナイロン(1680デニール)裏面PUコート
・物品カバー、袋、鞄に最適です。
・長さ…10m
・幅…1170mm
・厚み…0.6mm
・カラー…黒
・JAN:4548745481914
EA911AS-12【商品仕様】
・材質…ナイロン(1680デニール)、裏面PUコート
・物品カバー、袋、鞄に最適です。
・長さ…10m
・カラー…OD
・幅…1170mm
・厚み…0.6mm
・JAN:4548745481983
商品情報を表示

EA911AS-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA911AS-12

ODグリーン
・材質…ナイロン(1680デニール)、裏面PUコート・物品カバー、袋、鞄に最適です・長さ…10m・カラー…OD・幅…1170mm・厚み…0.6mm・JAN:4548745481983

1個

23,133円

21,687

( 23,856円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・物品カバー、袋、鞄に最適です
・ポリウレタン樹脂(PU)は弾力性・柔軟性が高く、通気性・撥水性に優れメンテナンスが簡単です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

1.17x10m/0.6mm ナイロンシート(裏面PUコート)の型番EA911AS-12のページです。
型番EA911AS-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.17x10m/0.6mm ナイロンシート(裏面PUコート)

1.17x10m/0.6mm ナイロンシート(裏面PUコート)

    1.03x25m/0.56mm ポリエステル帆布(OD色)

    1.03x25m/0.56mm ポリエステル帆布(OD色)

      0.8mm 綿帆布(9号)

      0.8mm 綿帆布(9号)

        1.0mm 綿帆布(6号/OD色)

        1.0mm 綿帆布(6号/OD色)

          防錆フィルム(150m)

          防錆フィルム(150m)

            ポリエチレンナフタレートフィルム (テオネックス(R)) Q51シリーズ

            ポリエチレンナフタレートフィルム (テオネックス(R)) Q51シリーズ

              ルミラー(R)フィルム(PETフィルム・T60透明)

              ルミラー(R)フィルム(PETフィルム・T60透明)

                チタン板 大きさ 100×100㎜ 厚み 1.0㎜

                チタン板 大きさ 100×100㎜ 厚み 1.0㎜

                  チタン板 大きさ 300×300㎜ 厚み 1.0㎜

                  チタン板 大きさ 300×300㎜ 厚み 1.0㎜

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン アズワン ケニス ケニス
                    通常価格 23,133円 48,180円 22,400円 6,687円 33,600円 10,830円 5,937円 4,171円 17,072円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   4日目   9日目  
                    商品タイプ 養生シート - - - - - - - -
                    形状 ロールタイプ - - - - - - - -
                    幅×長さ(m) 1.17×10 - - - - - - - -
                    厚さ(mm) 0.6 - - - - - - - -
                    材質 ナイロン(1680デニール)、裏面PUコート - - - - - - - -

                    1.17x10m/0.6mm ナイロンシート(裏面PUコート)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA911AS-2
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    仕様1

                    23,133円

                    ( 25,446円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    ブラック・材質…ナイロン(1680デニール)裏面PUコート・物品カバー、袋、鞄に最適です・長さ…10m・幅…1170mm・厚み…0.6mm・カラー…黒・JAN:4548745481914

                    ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました