(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.6mm ナイロンシート(裏面PVCコート)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA911AS-101
0.6mm ナイロンシート(裏面PVCコート) ナイロンシート(ウラメンPVCコート/クロ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
15,886円
税込単価
17,475円

耐久性が高く汚れに強いため、水や中性洗剤で汚れを吹くことが可能です。物品カバー...

詳細情報を確認する

型番

EA911AS-101 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA911AS-101 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA911AS-101

ブラック
1.17×5

1個

15,886( 17,475円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

耐久性が高く汚れに強いため、水や中性洗剤で汚れを吹くことが可能です。
物品カバー・袋・鞄の制作にも最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.6mm ナイロンシート(裏面PVCコート)の型番EA911AS-101のページです。
型番EA911AS-101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0.6mm ナイロンシート(裏面PVCコート)

0.6mm ナイロンシート(裏面PVCコート)

    0.6mm ナイロンシート(裏面PUコート)

    0.6mm ナイロンシート(裏面PUコート)

      0.8mm PVC発泡シート

      0.8mm PVC発泡シート

        迷彩色シート(#3000)

        迷彩色シート(#3000)

          PE組みヒモ

          PE組みヒモ

            0.15mm ブルーシート(#1500)

            0.15mm ブルーシート(#1500)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ コンドーテック エスコ
              通常価格 15,886円 12,921円 6,970円 1,610円 11円 5,390円
              通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能
              商品タイプ 養生シート その他 カラーシート - ブルーシート ブルーシート
              形状 ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ - - 折りたたみタイプ
              厚さ(mm) 0.6 0.6 0.8 - - 0.15
              材質 ナイロン(1680デニール)、裏面PVCコート ナイロン(1680デニール)、裏面PUコート PVC(塩化ビニール)発泡シート、裏面モス(レーヨン)貼り ポリエチレン - ポリエチレン

              0.6mm ナイロンシート(裏面PVCコート)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              EA911AS-102
              EA911AS-111
              EA911AS-112
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              幅×長さ
              (m)

              29,653円

              ( 32,618円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              ブラック1.17×10

              15,886円

              ( 17,475円 )
              1個 あり

              2日目

              一部当日出荷可能

              ODグリーン1.17×5

              29,653円

              ( 32,618円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              ODグリーン1.17×10

              ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました