(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.38x 2m/1.5mm 人工皮革(クラリーノ・黒)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1.38x 2m/1.5mm 人工皮革(クラリーノ・黒)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
21,440円
税込単価
23,584円

【商品仕様】・材質…クラリーノ(ナイロン、ポリウレタン)・天然皮革と比べて軽量...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 形状:
    ロールタイプ
  • 色:
    ブラック
  • 幅×長さ(m):
    1.38×2
  • 厚さ(mm):
    1.5
  • 材質:
    クラリーノ(ナイロン、ポリウレタン)
  • 商品詳細種別:
    人工皮革
  • 重量:
    1200g
  • ベルト、鞄、靴、補強材に最適※1デシ:
    10cm角

型番

EA911AR-5 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

1.38x 2m/1.5mm 人工皮革(クラリーノ・黒) 製品特長01
  • 材質:クラリーノ(ナイロン、ポリウレタン)
  • 表面フラット絞、艶有り
  • ベルト、鞄、靴、補強材に最適
  • 天然皮革と比べて軽量で、水に強い人工皮革です
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA911AR-5

1個

21,440( 23,584円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…クラリーノ(ナイロン、ポリウレタン)
・天然皮革と比べて軽量で強く水に強い人工皮革です。
・276デシ※
・2m巻
・幅…1380mm
・厚み…1.5mm
・重量…1200g
・表面フラット絞、艶有り
・ベルト、鞄、靴、補強材に最適
※1デシ…10cm角
・JAN:4548745417135

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.38x 2m/1.5mm 人工皮革(クラリーノ・黒)の型番EA911AR-5のページです。
型番EA911AR-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.38x 2m/1.5mm 人工皮革(クラリーノ・黒)

1.38x 2m/1.5mm 人工皮革(クラリーノ・黒)

    最軽量ホワイトシート ロール巻

    最軽量ホワイトシート ロール巻

      0.4mm 反射シート(シルバー)

      0.4mm 反射シート(シルバー)

        0.6mm ナイロンシート(裏面PVCコート)

        0.6mm ナイロンシート(裏面PVCコート)

          IRIS ホワイトシートロール 900mm×100m

          IRIS ホワイトシートロール 900mm×100m

            0.4mm ターポリン蛍光シート(オレンジ)

            0.4mm ターポリン蛍光シート(オレンジ)

              0.6mm ナイロンシート(裏面PUコート)

              0.6mm ナイロンシート(裏面PUコート)

                エスコ OD色シート(#3000)

                エスコ OD色シート(#3000)

                  IRIS ホワイトシートロール 900mm×50m

                  IRIS ホワイトシートロール 900mm×50m

                    メーカー エスコ ユタカメイク エスコ エスコ アイリスオーヤマ エスコ エスコ エスコ アイリスオーヤマ
                    通常価格 21,440円 5,497円 818円 15,886円 4,217円 17,950円 12,921円 5,820円 2,292円
                    通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                    商品タイプ その他 - - 養生シート 養生シート - その他 カラーシート 養生シート
                    形状 ロールタイプ - - ロールタイプ ロールタイプ - ロールタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ
                    ブラック ホワイト - - ホワイト - - ODグリーン ホワイト
                    幅×長さ(m) 1.38×2 - - - 0.9×100 - 1.17×5 - 0.9×50
                    厚さ(mm) 1.5 0.07 - 0.6 - - 0.6 0.25 -

                    1.38x 2m/1.5mm 人工皮革(クラリーノ・黒)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました